Mehrzweck-Zeitrelais

Unsere elektronischen Mehrzweck-Zeitwerke und Zähler steigern Ihre Flexibilität und reduzieren die Instandhaltungs- und Stromkosten.

Wirtschaftliche Zeitrelais der Serie 700-FE

700-FE – Wirtschaftlich

Wirtschaftliche Zeitrelais der Serie 700-FE sind mit 17,5 mm sehr schmal. Der Zeitgeberbereich beträgt zwischen 0,05 Sekunden und 10,0 Stunden. Mit der Multifunktionsversion können Sie den Ersatzteillagerbestand reduzieren und das Design standardisieren.


Leistungsstarke Zeitrelais der Serie 700-FS

700-FS – Leistungsstark

Leistungsstarke DIN-Schienen-Zeitrelais der Serie 700-FS sind mit einem platzsparenden 22,5-mm-Design und einem Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 60,0 Stunden ausgeführt. Mit dem Multifunktionszeitrelais können Sie den Lagerbestand reduzieren und das Design standardisieren.


Klemmenleisten-Zeitrelais der Serie 700-HLF

700-HLF – Klemmenleistenrelais

Klemmenleisten-Zeitrelais der Serie 700-HLF sind Module mit Relais- und Sockelmontage für Anwendungen mit hoher Dichte.


Miniatur-Zeitrelais der Serie 700-HNC

700-HNC – Miniatur

Miniatur-Zeitrelais der Serie 700-HNC gehören zu den kleinsten verfügbaren Zeitrelais. Sie benötigen nur 26 mm (1,02 Zoll) auf einer DIN-Schiene mit einem Sockel.


Ultradünne Zeitrelais der Serie 700-HNK

700-HNK – Ultradünn

Die ultradünnen Zeitrelais der Serie 700-HNK gehören zu den kleinsten auf dem Markt verfügbaren Steckrelais. Sie benötigen nur 15,6 mm (5/8 Zoll) auf der DIN-Schiene eines Sockels.


Wählzeitrelais der Serie 700-HR

700-HR – Wählzeit

Wählzeitrelais der Serie 700-HR sind auf einem Sockel montierte Steckzeitrelais. Sie sind leicht einzustellen und können im Schaltschrank oder auf der DIN-Schiene montiert werden.


Röhrensockel-Zeitrelais der Serie 700-HT

700-HT – Röhrensockel

Röhrensockel-Zeitrelais der Serie 700-HT eignen sich für Mehrzweckanwendungen zur Montage auf röhrenförmigen Sockeln.


Zeitrelais mit Wiederholungszyklus der Serie 700-HV

700-HV – Wiederholungszyklus

Die Zeitrelais mit Wiederholungszyklus der Serie 700-HV bieten eine Ein-/Ausschaltverzögerung beim Anlegen eines Signals. Die Ein- und Ausschaltintervalle sind unabhängig voneinander einstellbar.


Digitale Multifunktions-Zeitrelais der Serie 700-HX

700-HX – Digitale Multifunktion

Digitale Multifunktions-Zeitrelais der Serie 700-HX sind mit einer gut sichtbaren Statusanzeige mit negativer Übertragung zur Verbesserung der Lesbarkeit ausgeführt. Diese Relais bieten zwei zusätzliche Modi für die Anwendungsflexibilität.