Mehrzweckrelais

Die leicht austauschbaren Mehrzweckrelais bieten ein zuverlässiges Design und sind platzsparende Lösungen für Anwendungen der allgemeinen Relaissteuerung.

Röhrensockel-Relais der Serie 700-HA

700-HA – Röhrensockel

Die Röhrensockel-Relais der Serie 700-HA sind Mehrzweckrelais, die sich für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, im Bereich Papierzellstoff und in der Förderindustrie eignen.


Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HB

700-HB – Quadratische Unterlage

Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HB sind für HKL-, Getreidesilo- und Automobilindustrieanwendungen konzipiert. Zwei Sockeltypen sind verfügbar: geschlossene IEC-Klemmenleisten und offene NEMA-Klemmenleisten.


„Eiswürfel“-Miniaturrelais der Serie 700-HC

700-HC – „Eiswürfel“-Miniatur

Miniaturrelais der Serie 700-HC mit quadratischer Unterlage sind 4-polige Steckrelais für Niedrigenergieanwendungen.


Flanschmontierte Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HD

700-HD – Flanschmontiert mit quadratischer Unterlage

Flanschmontierte Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HD sind mit Steckverbinderklemmen in Flachbauweise ausgeführt.


Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HF

700-HF – Miniatur mit quadratischer Unterlage

Miniaturrelais der Serie 700-HF mit quadratischer Unterlage sind optimal für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.


Leistungsrelais der Serie 700-HG

700-HG – Leistungsrelais

Leistungsrelais der Serie 700-HG eignen sich zum Schalten von DC-Lasten. Unsere Relais sind mit optionaler magnetischer Funkenlöschung für Lichtbogenunterdrückung verfügbar und ermöglichen so die Schaltung von Stromkreisen noch höherer DC-Lasten.


Flanschmontierte Leistungsrelais der Serie 700-HHF

700-HHF – Flanschmontiert und leistungsstark

Flanschmontierte Leistungsrelais der Serie 700-HHF sind kleine Mehrzweckrelais zur Schaltung hoher Lasten.


Monostabile Relais der Serie 700-HJ

700-HJ – Monostabil

Monostabile Relais der Serie 700-HJ steuern Lichtlasten oder Dauerbetriebanwendungen zur Energieeinsparung.


„Slim Line“-Relais der Serie 700-HK

700-HK – „Slim Line“

„Slim Line“-Mehrzweckrelais der Serie 700-HK sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet.


Klemmleistenrelais der Serie 700-HL

700-HL – Klemmenleisten

Klemmleistenrelais der Serie 700-HL sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet. Die dünne Schnittstelle pro Pol (6,2 mm schmal) und Steckverbinder verringern die Installationskosten. Die Ausführung mit optionaler Leckstromunterdrückung erfüllt die Anforderungen in der Industrie hinsichtlich der Störungen beim Einschalten von Spulen oder dem Nichtöffnen von Kontakten beim Anschließen an TRIAC-Steuerungen. Die Reihenklemmen-Basisoption ist für Anwendungen geeignet, die Vibrationen ausgesetzt sind.


PCB-Kontaktstiftrelais der Serie 700-HP

700-HP – PCB-Kontaktstift

Die Relais der Serie 700-HP sind Mehrzweckrelais mit steckbaren Kontaktstiftklemmen auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board – PCB).


Steckbare PCB-Sicherheitsrelais der Serie 700-HPS

700-HPS – PCB-Kontaktstift-Sicherheit

Steckbare PCB-Sicherheitsrelais der Serie 700-HPS verfügen über zwangsgeführte Kontakte, die nach EN 50205 (Typ B) für Sicherheitsschaltkreise erforderlich sind.


Wechselrelais der Serie 700-HTA

700-HTA – Wechsel

Wechselrelais der Serie 700-HTA dienen als Koppelrelais zwischen Steuerung und Feldgeräten. Mit der Wechselfunktion können Sie die primäre oder sekundäre Last auswählen oder zwischen beiden wechseln. Diese Relais sind für Anwendungen mit Pumpen, Verdichtern, Klimaanlagen und Kühlanlagen geeignet.