Spezielle Betätiger

Zu unseren Spezialbetätigern gehören Statusanzeigen, kleine Meldeleuchten und Drucktasten. Wie bieten Statusanzeigen mit 12, 18 und 22 mm für handelsübliche Anwendungen und die Anwendung in der Leichtindustrie. Unsere kleinen Meldeleuchten und speziellen Drucktasten wurden für Heavy-Duty-Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche konzipiert.

16-mm-IEC-Betätiger der Serie 800B

800B – Betätiger

Die 16-mm-Drucktasten der Serie 800B erfüllen aufgrund ihres leicht konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anwendungsanforderungen in der Leichtindustrie sowie in der Mess- und Regelungstechnik. Diese Betätiger eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Schaltschrankplatz oder einem kleinen Befestigungsmaß. Sie sind in korrosionsbeständigem Kunststoff ausgeführt, um eine lange Lebensdauer der Drucktaster zu gewährleisten.


Piezoelektrische Drucktasten der Serie 800K

Piezoelektrische Drucktasten der Serie 800K

Unsere piezoelektrischen Drucktasten der Serie 800K sind in den Größen 22,5 und 30,5 mm verfügbar. Diese Drucktasten sind ausgestattet mit einem hermetisch abgeschlossenen piezoelektrischen Schaltkreis in einem Edelstahlgehäuse mit SAE-Grad 316 und erreichen so die Schutzklasse IP69K. Der piezoelektrische Schaltkreis erkennt Druck auf der Oberfläche der Taste und ermöglicht auf diese Weise ein Betätigungssignal ohne bewegliche Teile.


Leuchtmelder der Serie 800L

800L – Leuchtmelder

Unsere Leuchtmelder der Serie 800L eignen sich optimal für handelsübliche Anwendungen und Leichtindustrieanwendungen. Die Produktreihe der Serie 800L ist mit Licht-, Stroboskop- oder Glühlampenbeleuchtung verfügbar und eignet sich optimal für Maschinen- und Anlagenbauer, Schaltschrankbauer und Kontraktoren.


Berührungs-/Handflächen-Betätiger der Serie 800P

800P – Berührungs-/Handflächen-Betätiger

Unsere Berührungs-/Handflächen-Betätiger der Serie 800P wurden für Anwendungen konzipiert, die aus Sicherheitsgründen eine elektromechanische Betätigung, Unempfindlichkeit gegenüber Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisches Design erfordern, um Risiken im Zusammenhang mit kumulativen traumatischen Erkrankungen (Cumulative Trauma Disorders, CTD) vorzubeugen. Für diese Einheiten mit Gelenkbetätigung ist eine geringere Betätigungskraft als bei Standardantriebseinheiten erforderlich, da der Schalterkopf geneigt werden kann, um einen erhöhten Komfort und mechanische Vorteile zu bieten.


18-mm-Meldeleuchten der Serie 800T

800T – 18-mm-Meldeleuchten

Unsere 18-mm-Meldeleuchten der Serie 800T gehören zu einer Produktreihe kleiner Heavy-Duty-Meldeleuchten. Wenn Sie kleine, jedoch starke Meldeleuchten benötigen, haben wir genau die passende Lösung für Sie.


Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z

800Z – Zero-Force Touch Buttons

Unsere Zero-Force Touch Buttons™ der Serie 800Z sind für den Einsatz an maschinellen Steuerungssystemen mit 2-Hand-Betätigung konzipiert. Eine verkettete Sensoroberfläche verbindet zwei kapazitive Sensoren in versetzten Ebenen für eine herausragende Produktempfindlichkeit. Durch die einfache Berührung der Schalterfläche wird ein Ausgang initiiert. Unsere Berührungsschalter erkennen eine Hand durch die meisten Industriehandschuhe. Die Kontur der Berührungsschalter dient zwei Zwecken: Sie entspricht der Form einer Hand und verhindert zugleich das Umgehen einer Sicherheitsfunktion, wenn eine 2-Hand-Bedienung erforderlich ist.