22-mm-Betätiger

Unsere Produktreihe mit 22-mm-Betätigern ist speziell auf anspruchsvolle Leistungsanforderungen ausgelegt. Wir verwenden moderne Methoden für die Volumenkörper-Modellierung und Finite-Elemente-Analysen, damit jede Komponente der 800F-Betätiger eine optimale Haltbarkeit und Leistung bietet.

Runde 22-mm-Betätiger der Serie 800F

800F – Runde Betätiger

Unsere Produktreihe mit runden 22-mm-Betätigern der Serie 800F wurde für anspruchsvolle Einsätze konzipiert. Wir verwenden moderne Methoden für die Volumenkörper-Modellierung und Finite-Elemente-Analysen, um die Haltbarkeit und Leistung unserer Drucktaster zu optimieren.


Hänge-Bediengehäuse der Serie 800FC

800FC – Hänge-Bediengehäuse

Hänge-Bediengehäuse der Serie 800FC nutzen die zeitsparende Produktreihe der 22,5-mm-Drucktaster der Serie 800F und ermöglichen so einen minimalen Lagerbestand und maximale Effizienz. Wir bieten außerdem mehrere Optionen und spezifische Anpassungen für Ihre jeweiligen Anforderungen.


Monolith-Betätiger der Serie 800FD

800FD – Monolith-Betätiger

Die monolithischen Betätiger der Serie 800FD entsprechen internationalen Industrienormen. Diese Drucktasten umfassen Not-Halt-Schalter und Meldeleuchten, die entweder mit Leuchtmeldern oder mit Glühlampen-Beleuchtungsoptionen ausgeführt sind. Mit einer einzigen Bestellnummer können Sie nun ein vollständig vormontiertes Produkt bestellen, das die einfache Lagerhaltung und Installation ermöglicht.


Öldichte IEC-Drucktasten der Serie 800MB/800MR

800MB/800MR – Öldichte Drucktasten

Öldichte Drucktasten der Serie 800MB/800MR sind für Heavy-Duty-Anwendungen stabil und robust ausgeführt. Unsere Drucktasten entsprechen Typ 13, öldicht, und sind für Haltbarkeit und raue Umgebungen konzipiert.


Vormontierte 22-mm-Stationen

Fertigschalter, 22 mm

Unsere 22-mm-Fertigschalter sind als Aluminium-Druckguss-, geschlossene und Bediengehäuseausführung verfügbar. 


Bauteile für die Rückseite des Bedienpults der Serie 800F

Bauteile für die Rückseite des Bedienpults, 22 mm

Unsere 22-mm-Bauteile für die Rückseite des Bedienpults umfassen eine Drehkalotte, sodass das Kupplungselement einfach mit einer Hand entfernt werden kann. Sie können jedes Bauteil für die Rückseite des Bedienpults mit jedem Bediener kombinieren. Zudem bieten wir Zubehörteile für die Rückseite des Bedienpults an, darunter Schraubenschlüssel, Schrauben, Anschlussklemmen, Steckverbinder und Rückstellungsstäbe mit Gewinde.