800H – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche, Typ 7 und 9

Unsere Betätiger für Gefahrenbereiche der Serie 800H, Typ 7 und 9, bieten eine reichhaltige Auswahl, überdurchschnittliche Korrosionsbeständigkeit und mehrere Abdichtungslösungen für den Kabelkanal. Sie können sie als werkseitig vormontierte Fertigschalter oder als separate Komponenten mit Standard- oder langem Gehäuse bestellen.

Betätiger für Gefahrenbereiche der Serie 800H, Typ 7 und 9
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Drucktaster und Stationen für Gefahrenbereiche
  • Klasse I, II und III, Division 1 und 2
  • 3/4-Zoll-Trommel (14 NPSM)
  • Typ 7 und 9
  • Explosionsgeschützte Betätiger
  • Explosionsgeschützter 800TC-XAF-Kontaktblock für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2

Zertifizierungen

Gehäuse:

  • UL Listed (Datei Nr. E71673, Guide Nr. NNNY)
  • CSA – Datei Nr. LR11924

 Geräte:

  • UL Listed (Datei Nr. E10314, Guide Nr. NOIV)
  • CSA – Datei Nr. LR11924

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA C22.2, Nr. 25
  • CSA C22.2, Nr. 30
  • UL 508
  • UL 698
  • UL 1203
  • UL 1604

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen