800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G sind für Industrieanwendungen ausgelegt, in denen leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sein können. Diese Lösungen sind als werkseitig vormontierte Fertigschalter oder als einzelne Komponenten verfügbar. Einzelne Komponenten können in Installationen für die Schaltschrank- oder Bodenmontage verwendet werden.

Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • 30,5 mm Montagebohrung (Betätiger)
  • Montageoptionen: TS35 DIN-Schiene (Bodenmontage) oder Gehäuseabdeckung (Schaltschrankmontage)
  • Standard- oder verbundene Fertigschalterkonfigurationen zur einfachen Installation
  • Hält einem großen Temperaturbereich von –55 bis +60 °C (–67 bis 140 °F)* stand

c-UL-us-Lösungen

  • c-UL-us-zertifizierte Produkte für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Klasse I, Division 2 oder Klasse I, Zone 1
  • ATEX-zertifizierte Produkte für Anwendungen der Zone 1 in Übereinstimmung mit den ersetzten Normen der Serie EN 60079
  • Typ 4X, IP66, IP67 (Kabelabschluss)

„-EX“-Modelle

  • ATEX-, IECEx-, INMETRO- und NEPSI-zertifizierte Produkte für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 21
  • IP64, IP66, IP67 (Zubehör: Abdeckung für Schaltschrankmontage installiert)

*Der gängigste Temperaturbereich für Fertigschalterlösungen. Der Temperaturbereich kann je nach ausgewählten Komponenten, Eindringschutzstufe sowie Spannungs- und Stromanforderungen variieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Dokument zu den technischen Daten.

Zertifizierungen

Serie 800G („-EX“) ATEX, IECEx Zone 1

Komponententyp ATEX IECEx INMETRO NEPSI
Kontaktblock CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U GYJ17.1398U
Leistungsmodul CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Kontaktblock und Leistungsmodul CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Fertigschalter CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366 GYJ17.1200X
Betätiger CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U GYJ17.1400U
Gehäuseabdeckung für Schaltschrankmontage (Kat. Nr. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X GYJ18.1084X

Serie 800G c-UL-us, Klasse I, Div. 2

  • ATEX-zertifiziert (ältere revidierte Standards)
  • c-UL-us Listed – Datei Nr. E10314, Guide Nr. NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Konformität mit Normen

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA C22.2, Nr. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.