Lifeline 5-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E sind Lösungen auf Mikroprozessorbasis mit fortschrittlichen Funktionen und Diagnosefunktionen für mehr Sicherheit und gesteigerte Produktivität. Diese Schalter stellen Merkmale und Funktionen bereit, die die Konfiguration erleichtern und Wartungsarbeiten sowie die Fehlerdiagnose effizienter gestalten. Unsere Lifeline 5-Schalter wurden für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt – von allgemeiner Fördertechnik bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.

Lifeline 5-Seilzugschalter der Serie 440E
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Enthält ein elektronisches Seilüberwachungssystem, das die Seilspannweite überwacht und die thermische Ausdehnung kompensiert
  • Robuste Gehäuse aus Edelstahl (IP69K) oder Aluminium-Druckguss (IP66) mit optionalem Not-Halt-Taster
  • Unterstützt Seilspannweiten bis 100 m
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –20 bis 75 °C
  • LED-Betriebsstatusanzeigen (aus einem Blickwinkel von 270° sichtbar) mit Diagnosefunktionen für Schalter- und Spannsystemkonfiguration
  • Mit 5-poligem M12-Anschluss für direkten Anschluss oder 8-poligem M12-Anschluss für Reihenschaltung bei Aufrechterhaltung der höchsten Sicherheitsstufe

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • PLe Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1, SIL CL3 gemäß IEC 62061 und IEC 61508
  • Die betriebliche Funktionalität, die gemäß EN ISO
    13850 und IEC 60947-5-5 erforderlich ist, wird mithilfe der Elektronik erreicht.

Daten zur funktionalen Sicherheit

Konformität mit Normen

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Safety Automation Builder: Optimieren Sie den Aufbau Ihres Sicherheitssystems, einschließlich Layout des Sicherheitssystems, Produktauswahl und Sicherheitsanalyse zur Einhaltung der Anforderungen an das Performance Level (PL) der Maschinensicherheit gemäß ISO 13849-1.
  • Safety Resource Center – In diesem Center finden Sie aktuelle sicherheitsbezogene White Paper, Videos, Präsentationen, Simulationen, Taschenrechner und weitere Tools.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E unterstützen Anwendungen, die ununterbrochenen Zugriff auf eine Not-Halt-Funktion benötigen, z. B.:

  • Förderanlagen
  • Verteilerzentren
  • Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie