Lifeline 3-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 3-Seilzugschalter sind per Kabel (Seilzug) betriebene Not-Halt-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – Not-Halt – Gestaltungsleitsätze) erfüllen. Das Lifeline 3-System kann entlang einer heiklen Maschine oder um diese herum installiert werden und stellt damit eine stets zugängliche Not-Halt-Einrichtung dar.

Lifeline 3-Seilzugschalter der Serie 440E
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Schalter für bis zu 30 m (98 Fuß)
  • Universelle Montage und Betrieb
  • Seilzugsperre und Kabel-Slack-Sperre
  • Statusanzeige für Kabel am Schalterdeckel
  • Befestigungsmaße nach Industrienorm DIN/EN 50041
  • Steckverbinder verfügbar

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

 

Zertifizierungen

  • CCC
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • Kat. 1-Gerät gemäß EN 954-1
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Kat. 3- oder Kat. 4-Systeme

Daten zur funktionalen Sicherheit

  • B10d: > 2 x 106 Betrieb bei Mindestlast
  • PFHD: < 3 x 10–7
  • MTTFd: >385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für PLe- oder PLd-Performance-Level-Systeme (gemäß ISO 13849-1:2006) und SIL 2- oder SIL 3-Systeme (gemäß IEC 62061)

Konformität mit Normen

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.