Seilzugschalter

Seilzugschalter weisen ein Stahldrahtseil auf, das mit Selbsthaltungsschaltern verbunden ist. Durch das Ziehen am Seil an einer beliebigen Stelle wird der Schalter ausgelöst und die Stromversorgung am Gerät unterbrochen. Sie haben die Auswahl zwischen dem Lifeline™-Seilzug-Spannsystem (Rope Tensioner System, LRTS), dem über ein Kabel (Seil) betätigten Lifeline 3-Not-Halt-Gerät, dem über ein Kabel/eine Drucktaste betätigten Lifeline 4-System und dem über ein Kabel/eine Drucktaste betätigten Lifeline 4-Edelstahlsystem.

Lifeline 5-Seilzugschalter der Serie 440E

Lifeline 5-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 5-Seilzugschalter der Serie 440E sind Lösungen auf Mikroprozessorbasis mit fortschrittlichen Funktionen und Diagnosefunktionen für mehr Sicherheit und gesteigerte Produktivität. Diese Schalter stellen Merkmale und Funktionen bereit, die die Konfiguration erleichtern und Wartungsarbeiten sowie die Fehlerdiagnose effizienter gestalten. Unsere Lifeline 5-Schalter wurden für unterschiedlichste Anwendungsbereiche entwickelt – von allgemeiner Fördertechnik bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.


Lifeline 4-Seilzugschalter der Serie 440E

Lifeline 4-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 4-Seilzugschalter können entlang einer potenziell gefährlichen Maschine (z. B. eines Förderbandes) oder um diese herum installiert werden. So ist eine stets zugängliche Not-Halt-Einrichtung gewährleistet. Das System umfasst eine Statusanzeige für den Seilzug und einen am Schalterdeckel angebrachten Not-Halt-Taster. Der Schalter ist auch in Edelstahl 316 verfügbar und eignet sich für den Außenbereich oder für Anwendungen mit Hygieneanforderungen sowie für andere Situationen, in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.


Lifeline 3-Seilzugschalter der Serie 440E

Lifeline 3-Seilzugschalter

Unsere Lifeline™ 3-Seilzugschalter sind per Kabel (Seilzug) betriebene Not-Halt-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – Not-Halt – Gestaltungsleitsätze) erfüllen. Das Lifeline 3-System kann entlang einer heiklen Maschine oder um diese herum installiert werden und stellt damit eine stets zugängliche Not-Halt-Einrichtung dar.


Lifeline-Seilzug-Spannsystem der Serie 440E

Lifeline-Seilzug-Spannsystem

Unser Lifeline-Seilzug-Spannsystem (LRTS, Lifeline Rope Tensioner System) der Serie 440E ist ein einzigartiges Kabel-(Seilzug-)Spannsystem, das die Installationszeit für über Seilzüge ausgelöste Systeme verkürzt. Das LRTS kann nicht nur in Anwendungen mit Not-Aus-Seilzugschaltern eingesetzt werden.