Zustimmungsschalter mit Griff

Griffschalter werden zur Erfüllung der nötigen Bedingungen für das sichere Arbeiten in einer Maschinenschutzvorrichtung eingesetzt. Für eine einfache Bedienung sind sie leicht und ergonomisch geformt. Das Standardmodell umfasst zwei unabhängige Schalter mit drei Positionen, die durch Drücken des Auslösers betätigt werden. Weitere Modelle mit einem optionalen Tipp-Schalter oder zweikanaligem Not-Halt-Taster sind verfügbar.

Zustimmungsschalter mit Griff der Serie 440J
  • Überblick
  • Produkte
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Duale Zustimmungsschalter mit drei Positionen
  • Leicht und ergonomisch
  • Optionale Tipp-Betrieb- und Not-Halt-Funktionen

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

 

Zertifizierungen

  • BG
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • Kat. 1 Gerät gemäß EN 954-1
  • Zweikanal geeignet für Kat. 3- oder 4-Systeme

Konformität mit Normen

  • ANSI B11.19
  • ANSI R15.06
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-8
  • ISO 10218
  • ISO 11161
  • NFPA 79

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.