30-mm-Betätiger

Zu unseren 30-mm-Betätigern zählen Drucktasten, Not-Aus-Schalter, Drehschalter, Meldeleuchten, Spezialbetätiger und vormontierte Stationen. Wir haben genau das richtige Zubehör, das Sie für Ihre Drucktasten benötigen, z. B. Kontaktblöcke, Schutzvorrichtungen, Bezeichnungsschilder und vieles mehr.


30-mm-Betätiger der Serie 800T/H

800T/H – Betätiger

Unsere 30-mm-Betätiger der Serie 800T/H sind für den Betrieb in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und ausgelegt. Gewagt und dennoch funktional, robust und dennoch ansprechend, stellen unsere Betätiger ein einzigartiges und das innovativste Angebot weltweit dar.


30-mm-Bauteile für die Rückseite des Bedienpults der Serie 800T/H

Bauteile für die Rückseite des Bedienpults, 30 mm

Unsere 30-mm-Bauteile für die Rückseite des Bedienpults der Serie 800T/H bieten ein breites Spektrum an Kontaktblocktypen. Sie bieten beste Kontaktherstellung und optimale Schaltzuverlässigkeit.


Drucktastergehäuse der Serie 598

Drucktastergehäuse

Wir bieten Drucktastergehäuse in Konfigurationen mit 1 bis 4 Löchern, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.


30-mm-NEMA-Fertigschalter

Fertigschalter, 30 mm

Unsere vormontierten 30-mm-Stationen sind in Konstruktionen aus Aluminium-Druckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz verfügbar. Diese Fertigschalter sind zur einfachen Installation komplett vormontiert oder lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.