Drucktasten und Signalgeber

Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern. Wir bieten IEC- und NEMA-konforme Drucktaster, Kippschalter, Hänge-Bediengehäuse, Leuchtmelder, Fertigschalter und Schaltergehäuse. Zu den akustischen und visuellen Signalgebern zählen Sirenen, Lautsprecher, Lichtsignale, Stroboskope, LED-Lichtleisten und Warnleuchten. Durch die Benachrichtigung über Ausfälle und Materialknappheit helfen sie beim Reduzieren von Betriebsausfallzeiten und warnen Bediener außerdem vor Gefahren.

30-mm-Betätiger der Serie 800

30-mm-Betätiger

Zu unseren 30-mm-Betätigern zählen Drucktasten, Not-Aus-Schalter, Drehschalter, Meldeleuchten, Spezialbetätiger und vormontierte Stationen. Wir haben genau das richtige Zubehör, das Sie für Ihre Drucktasten benötigen, z. B. Kontaktblöcke, Schutzvorrichtungen, Bezeichnungsschilder und vieles mehr.



22-mm-Betätiger der Serie 800F

22-mm-Betätiger

Unsere Produktreihe mit 22-mm-Betätigern ist speziell auf anspruchsvolle Leistungsanforderungen ausgelegt. Wir verwenden moderne Methoden für die Volumenkörper-Modellierung und Finite-Elemente-Analysen, damit jede Komponente der 800F-Betätiger eine optimale Haltbarkeit und Leistung bietet.


Not-Aus-Geräte

Not-Aus-Geräte

Zu den Not-Aus-Geräten zählen Zustimmtaster und Seilzugschalter. Zu unserer Lifeline™-Serie zählen Not-Halt-Schalter und Not-Halt-Seilzugschalter.



Betätiger für Gefahrenbereiche

Betätiger für Gefahrenbereiche

Zu unseren Betätigern für Gefahrenbereiche gehören Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und Stationen; sie sind als werkseitige Fertigschalter oder als Komponenten für die Montage vor Ort verfügbar.


Spezielle Betätiger

Spezielle Betätiger

Zu unseren Spezialbetätigern gehören Statusanzeigen, kleine Meldeleuchten und Drucktasten. Wie bieten Statusanzeigen mit 12, 18 und 22 mm für handelsübliche Anwendungen und die Anwendung in der Leichtindustrie. Unsere kleinen Meldeleuchten und speziellen Drucktasten wurden für Heavy-Duty-Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche konzipiert.


Akustische Warneinrichtungen

Akustische Warneinrichtungen

Zu den akustischen Warneinrichtungen zählen allgemeine und elektrische Sirenen, Signallampen für die Schaltschrankmontage sowie Sirenen und Lichtsignale für explosionsgefährdete Bereiche.


Optische Komponenten

Optische Komponenten

Zu optischen Komponenten zählen Xenon-Stroboskope für die Schaltschrankmontage, quadratische Mini-Blitzleuchten, wählbare Dauerlicht- oder Blinklicht-Leuchtmelder für die Schaltschrankmontage, Signalleuchten für die Wandmontage, LED-Lichtleisten, runde Industrie-Leuchtmelder, Warnleuchten und Zweikreis-Alarmmelder für die Schaltschrankmontage.