Kleine Steuerungssysteme

Unsere kleinen Steuerungen stellen eine perfekte Lösung für Ihre kompakten Automatisierungsanwendungen dar und bieten ohne Overhead größerer Systeme genau die Funktionen und die Flexibilität, die Sie benötigen. Sie haben die Auswahl zwischen Steuerungen, die der Industrienorm entsprechen und sicherheitszertifiziert sind und über einen chassisbasierendem, kompakten und modularen Aufbau verfügen. Zu typischen Anwendungen zählen die Steuerung komplexer Maschinen, Chargen-Produktion und Gebäudeautomatisierung.

CompactLogix-Steuerungssysteme

CompactLogix-Steuerungssysteme

Unsere CompactLogix™- und Compact GuardLogix®-Steuerungen verwenden einen gemeinsamen Steuerungskern und eine einheitliche Entwicklungsumgebung. Sie bieten in einer bedienerfreundlichen Umgebung Steuerungsfähigkeiten für kompakte Automatisierungsanwendungen. Die enge Integration von Programmiersoftware, Steuerung und E/A-Modulen verringert die Entwicklungszeit sowie die Kosten für die Inbetriebnahme und den normalen Betrieb. Diese Gemeinsamkeiten ermöglichen die kostengünstige Integration einer Maschine oder Sicherheitsanwendung in ein werksweites Steuerungssystem, da dabei mit nur einer Steuerung sowohl Sicherheits-, Motion- und Antriebselemente als auch diskrete Funktionen abgedeckt werden können.


SmartGuard 600-Sicherheitssteuerungen der Serie 1752

SmartGuard 600-Sicherheitssteuerungen

Unsere SmartGuard™ 600-Sicherheitssteuerungen der Serie 1752 bieten 16 Sicherheitseingänge, 8 Sicherheitsausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet/IP™-Anschluss. Zur Unterstützung von Standard-CIP und CIP Safety steht auch eine DeviceNet™-Verbindung zur Verfügung. Sie können die Konfiguration und Programmierung über EtherNet/IP, DeviceNet oder den integrierten USB-Port vornehmen. Diese kleinen, wirtschaftlichen und intelligenten Steuerungen führen die Verriegelungslogik zwischen GuardLogix® oder anderen SmartGuard-Sicherheitssteuerungen aus.


Speicherprogrammierbare SLC 500-Steuerungen der Serie 1747

SLC 500-Steuerungen

Unsere SLC™ 500-Steuerungsplattform der Serie 1747 wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet. Rockwell Automation gibt bekannt, dass einige SLC 500-Seriennummern eingestellt werden und nicht mehr zum Kauf verfügbar sind. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren neueren CompactLogix™ 5370- oder 5380-Steuerungsplattformen vorzunehmen.