Micro800 PLC-Steckmodule und Zubehör

Mit unseren Micro800™-Steckmodulen der Serie 2080 für speicherprogrammierbare Steuerungen und dem Zubehör können Sie die Steuerung einer Basiseinheit an Ihre Anwendungsanforderungen anpassen. Erweitern Sie die Funktionalität der integrierten E/A, ohne das Befestigungsmaß der Steuerung zu vergrößern. Vergrößern Sie die Systemfunktionen durch Speicher- und Uhrmodule.

 

Micro800 PLC-Steckmodule und Zubehör der Serie 2080
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Steckmodule

  • Verfügbar für zusätzliche E/A, Kommunikation, Reservespeicher und Sonderfunktionen
  • Einfaches Einrasten auf der Steuerung, ohne das Befestigungsmaß zu erhöhen
  • Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 und 65 °C (-4 und 149 °F)

2080 – Kommunikationssteckmodule

  • Umfasst DeviceNet®-Scannermodule, die die Kommunikationsmöglichkeiten auf bis zu 20 Knoten – PowerFlex®-Frequenzumrichter bzw. CompactBlock LDX I/O – erweitern. Außerdem werden die Verdrahtungs- und Installationskosten für große, eigenständige Maschinen mit dezentralen Frequenzumrichtern und dezentraler E/A verringert
  • Isolierte serielle Schnittstelle zur Unterstützung von RS-232- und RS-485-Kommunikation
  • Unterstützung der Modbus RTU- und ASCII-Protokolle ermöglicht Verarbeitung von anspruchsvollsten Aufgaben der seriellen Kommunikation
  • Erweiterbar auf bis zu fünf zusätzliche serielle Schnittstellen

2080 – Analoge E/A-Steckmodule

  • Unterstützung von analogem Eingang und Ausgang (2 Kanäle/4 Kanäle, nicht isoliert)
  • Erweiterbar auf bis zu 20 analoge Eingänge
  • Widerstandstemperaturfühler-/Thermoelement-Module (2 Kanäle, nicht isoliert) unterstützen die Temperaturregelung (bei Verwendung mit PID)

2080 – Digitale E/A-Steckmodule

  • Geringerer Bedarf an externen Relais durch die Möglichkeit, bis zu 20 Relais-Ausgänge hinzuzufügen
  • Kosteneffiziente Anpassung der Steuerung für eingangsintensive oder ausgangsintensive Anwendungen
  • Verdopplung der E/A-Menge ohne Anpassung der Steuerungsgröße

2080 – Sondersteckmodule

  • Hochgeschwindigkeitszähler für die Achssteuerung unterstützen einen Messtastereingang in der Hardware für eine exakte Registrierung der Achsen. Außerdem wird die Verifizierung der Position für die Servorückführungs- und Encoderrückführungs-Modi ermöglicht
  • Einstellpotentiometer-Module (6 Kanäle, analoger Eingang) bieten eine günstige Methode zum Hinzufügen von sechs analogen Voreinstellungen für Drehzahl- und Positionsregelung und können in die Steuerung integriert werden, um den versehentlichen Zugriff durch Bediener zu vermeiden.

2080 – Steckmodule mit Reservespeicher und exakter Echtzeituhr

  • Sicherung auf Tastendruck und Unterstützung für Ziehen/Stecken unter Spannung
  • Kann zum Klonen/Aktualisieren des Anwendungscodes von speicherprogrammierbaren Steuerungen verwendet werden (nur für Micro830®-Steuerungen verfügbar)
  • Präzise Echtzeituhr ohne Notwendigkeit von Kalibrierung oder Aktualisierung

Zubehör

  • microSD™-Karte für Micro820®-, Micro830®-, Micro850®- und Micro870®-Steuerungen
  • LCD-Anzeige und Tastenfeld für Micro810®-Steuerungen
  • USB-Adapter für Micro810-Steuerungen
  • Dezentrale LCD-Anzeige mit Tastenfeld für Micro820-Steuerungen
  • Netzteil von 120/240 V AC bis 24 V DC für Steuerungen und E/A-Erweiterungsmodule
  • Netzteil von 120/240 V AC bis 24 V DC für Steuerungen, nur 12 W

Zusätzliche Informationen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Software Connected Components Workbench mit Microsoft Visual Studio®-Technologie zur Programmierung von Micro800™-Steuerungen.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.