ControlLogix 5580-Steuerungen

Die ControlLogix® und GuardLogix® 5580-Steuerungen bieten eine höhere Systemleistung, Kapazität, Produktivität und Sicherheit und helfen Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Fertigungsmaschinen und -anlagen zu erfüllen. Diese Steuerungen nutzen die Studio 5000®-Designumgebung als Standard-Framework, wodurch die Produktivität erhöht und die Inbetriebnahme beschleunigt wird. Dieses Framework verwaltet Integrated Motion on EtherNet/IP für Hochgeschwindigkeitsachssteuerungsanwendungen und SIL2/PLd- und SIL3/PLe-Sicherheitslösungen. Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerung für bis zu 256 Achsen unterstützen.

ControlLogix 5580-Steuerungen der Serie 1756
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Zertifiziert nach einer strengen Norm für die Sicherheit von Steuerungssystemen – IEC 62443-4-2 durch TÜV Rheinland
  • Bis zu 45 Prozent mehr Speicherkapazität mit der 5580-Steuerung
  • Mit integriertem 1-GB-Ethernet-Port, der einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerung unterstützt
  • Steuerungsfunktionen für maximale Systemleistung
  • Steuerungsbasierte Erkennung und Protokollierung von Änderungen, digital signierte Steuerungsfirmware und rollenbasierte Zugriffssteuerung für zusätzliche Sicherheit
  • Anzeige für erweiterte Diagnose und Fehlerbehebung
  • Schutzbeschichtungen für raue Umgebungen, entsprechende Produkte haben ein „K“ in der Bestellnummer.
  • Speicheroptionen von 3 bis 40 MB
  • Einschließlich kompakter Netzteiloption der Serie 1756 für die Serien B und C als Standard und 1756 XT-Chassis, das bei begrenzten Platzverhältnissen bis zu 29 % Breitenreduzierung bietet
  • Chassis mit bis zu 17 Slots, Standard und mit Schutzbeschichtung

5580 – GuardLogix-Sicherheitssteuerungen

  • SIL CL 2 / PLd mit Primärsteuerung
  • SIL CL 3 / PLe mit Primärsteuerung plus Sicherheitspartner
  • Optimiert für eine schnellere Sicherheitsreaktionszeit zur Absicherung des Geräts und zur Verringerung des Verletzungsrisikos
  • Standardspeicheroptionen von 3 bis 20 MB
  • Sicherheitsspeicheroptionen von 1,5 bis 6 MB
  • Kommunikationsoptionen von 100 bis 250 EtherNet/IP-Knoten
  • Schutzbeschichtungen für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Eine Steuerung, eine Software und ein Netzwerk für Standard- und Sicherheitssteuerungen
  • Aufeinander abstimmbare Sicherheits- und Standard-E/A
  • Vernetzte Sicherheitsfunktionen mit Achssteuerung und den folgenden Antrieben: Kinetix® 5700 mit Antriebssicherheit und PowerFlex® 755 mit Antriebssicherheit

Produktvergleich

Merkmal
5580-Steuerungen
5570-Steuerungen
Leistungsstark

5- bis 20-fach

(Im Vergleich zu einer ControlLogix 5570-Steuerung)

2-fach

(Im Vergleich zu einer ControlLogix 5560-Steuerung)

Integrierter Ethernet-Port 1 Gigabit (Gb) Nein
Lokaler Programmierport USB USB
Integriertes Energiespeichermodul (ESM) Ja Ja
Integrierte Anzeige Ja Ja
Unterstützt in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Ja Ja
Nichtflüchtiger Speicher Secure Digital-Karte Secure Digital-Karte
Max. Anwenderspeicher 40 MB 32 MB
Max. E/A-Punkte 128 000 digital, 4000 analog 128 000 digital, 4000 analog

Zusätzliche Informationen

  • ControlLogix Starter-Kit – Das ControlLogix-Starter-Kit ist ein preisreduziertes Hardware- und Softwarepaket, das alles enthält, was Sie benötigen. Wählen Sie als Erstes die Komponenten für das für Ihre Umgebung passende Kit aus.
  • Maschinelles Lernen und Logix für Prozessverbesserungen kombinieren: Sie suchen nach Möglichkeiten, präventiv gegen Ausschuss und toleranzüberschreitendes Verhalten im Betrieb vorzugehen, bevor es zu Ausfällen und Verlusten kommt? FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™ ist ganz anders als alles, was Rockwell Automation bisher angeboten hat. Als grundlegend neuen Ansatz zum Erzielen von Prozessverbesserungen setzen wir Analysefunktionen in der Steuerungsanwendung ein. Verwenden Sie maschinelle Lernkonzepte, ohne eigene Algorithmen für maschinelles Lernen entwickeln und pflegen zu müssen.
  • Weitere Informationen über FactoryTalk Analytics LogixAI
  • Der Blog What You Need to Know About Learning Logix und die zugehörige Podcastreihe geben erfahrenen wie unerfahrenen Benutzern der ControlLogix®-Steuerungssysteme Erläuterungen zur optimalen Verwendung unserer Steuerungen und Software.

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • IEC 62443-4-2 durch TÜV Rheinland
  • UL
  • ULH

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Studio 5000 Logix Designer-Software von Rockwell Software® zum Entwerfen und Konfigurieren Ihres ControlLogix®-Systems.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in Bestellnummern vergleichbarer Allen-Bradley-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.
  • Motion Analyzer – Bestimmen Sie die Größe für eine optimierte Achssteuerungssystemlösung, und wählen Sie eine optimierte Achssteuerungssystemlösung aus.
  • Industrielle Sicherheitslösungen: Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, steigern Sie die Produktivität und erreichen Sie Compliance.

Weitere Ressourcen

  • Drives and Motion Accelerator-Toolkit: Nutzen Sie Auswahlhilfen, Layoutzeichnungen und Schaltpläne sowie Bedienerschnittstellendateien, um ein Rockwell Automation®-Frequenzumrichtersystem zu entwerfen, installieren, betreiben und warten.
  • EtherNet/IP-Kapazitätstool – Berechnen Sie die von einem vorgeschlagenen EtherNet/IP™-Netzwerk verwendeten Ressourcen.
  • Firmware/Software-Updates: Melden Sie sich an, wenn Sie Support zu Firmware-Updates benötigen.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Unsere ControlLogix®-Steuerungen bieten die Speicher-, Geschwindigkeits- und Verarbeitungsfunktionen, die für viele grundlegende Fertigungsanwendungen bis hin zu Prozessen mit hoher Leistungsfähigkeit und für Achssteuerungsanwendungen erforderlich sind. Merkmale dieser Steuerungen:

  • Höhere Kapazität, wodurch mehrere Steuerungsstrategien für jeden Task möglich sind
  • Signifikante Verbesserung der Informationsmenge, die zwischen Steuerung und übergeordneten Ebenen ausgetauscht wird
  • Leistungsstarke Bewegungsbefehle und Ausführung eines Achsenbewegungsplaners für komplexe Achssteuerungsanwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit
  • Unterstützung für bis zu 100 Bewegungsachsen
  • Signifikante Verbesserung der Abtastzeiten der Steuerungen über die schnellere Dual-Core-CPU
  • Erhöhte Kommunikationsgeschwindigkeiten

Fallstudien zu speicherprogrammierbaren Steuerungen – Website mit Fallstudien zum Einsatz von speicherprogrammierbaren Steuerungen von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.