CompactLogix 5480-Steuerungen

Unsere CompactLogix™ 5480-Steuerungen der Serie 5069 sind Echtzeitsteuerungen, bei denen Windows 10 IoT Enterprise parallel zum Logix-Steuerungskern ausgeführt wird. Unsere CompactLogix 5480 nutzt den neu strukturierten Steuerungskern, der auch in ControlLogix® 5580- und CompactLogix 5380-Steuerungen zum Einsatz kommt. Diese Produktreihe der Logix-Steuerungen unterstützt eingebettete Windows-Anwendungen, z. B. Analysen, Sammeln von Daten und vorausschauende Berechnungen. Die Möglichkeit der Datenerfassung und Entscheidungsfähigkeit auf Maschinenebene unterstützt The Connected Enterprise und nützt sowohl den Endkunden als auch den Maschinen- und Anlagenbauern.

5069 – CompactLogix 5480-Steuerungen
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Logix-basierte Echtzeitsteuerung, die eine Instanz von Windows 10 IoT Enterprise ausführt
  • Unterstützt in Studio 5000 Logix Designer® Version 32
  • Ideal für mittlere bis große Anwendungen, die Hochleistungssteuerung und hohe Datendurchsatzraten erfordern
  • Ermöglicht Hochgeschwindigkeits-E/A, Achssteuerung und Device Level Ring- bzw. lineare Topologien
  • Drei GbE-Ethernet/IP-Ports für Hochgeschwindigkeitskommunikation, E/A und Achssteuerung (zwei sind konfigurierbar und unterstützen duale IP-Adresse oder Device Level Ring)
  • Ein GbE-Ethernet-Port für die Netzwerkschnittstelle des kommerziellen Betriebssystems
  • Unterstützt bis zu 31 lokale Compact I/O™-Module der Serie 5069
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen, die digital signierte Steuerungsfirmware, steuerungsbasierte Erkennung und ein Protokoll rollenbasierter Zugriffssteuerung auf Routinen und Add-On-Befehle umfassen
  • Ermöglicht Benutzern die Bereitstellung von auf Windows 10 basierenden Standard- und/oder spezifischen Anwendungen bei gleichzeitiger nahtloser Integration mit der Logix-Echtzeitsteuerung
  • Integrierter Display-Port für High-Definition-Industriemonitor-Konnektivität
  • Zwei USB-3.0-Ports für periphere und erweiterte Datenspeicherfähigkeit

Produktvergleich

CompactLogix 5480 
Bestellnummern​
Logix
Speicher​
Knoten
Anzahl​
E/A
Erweiterung​
Achssteuerung
Physikalisch
Achse​
5069-L430ERMW​ 3 MB 60 31 16
5069-L450ERMW 5 MB 120 31 24
5069-L4100ERMW 10 MB 180 31 32
5069-L4200ERMW​
(vorher 5069-L46ERMW)
20 MB 250+ 31 150

Vier neue Katalogartikel für maßgeschneiderte Computing-Lösungen

Vier neue Bestellnummern für unsere CompactLogix 5480-Steuerung ermöglichen unseren Kunden, die Anzahl der Netzknoten und Bewegungsachsen sowie die Speichergröße zu skalieren und somit eine wahre kundenspezifische Lösung zu erhalten. Das neue Produktangebot umfasst auch Lösungen für verschiedenste Budgets. 

  • Die Logix-Speichergrößen reichen jetzt von 3 MB bis 20 MB 
  • Die Anzahl der Netzknoten reicht jetzt von 60 bis 250+ 
  • Die Anzahl der physikalischen Bewegungsachsen reicht jetzt von 16 bis 150 
  • Alle Bestellnummern bieten weiterhin die Hochleistungsrechenfunktionen und eingebetteten Softwarefunktionen wie zuvor!

Zertifizierungen

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Motion Analyzer – Bestimmen Sie die Größe für eine optimierte Achssteuerungssystemlösung, und wählen Sie eine optimierte Achssteuerungssystemlösung aus.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Drives and Motion Accelerator-Toolkit: Nutzen Sie Auswahlhilfen, Layoutzeichnungen und Schaltpläne sowie Bedienerschnittstellendateien, um ein Rockwell Automation®-Frequenzumrichtersystem zu entwerfen, installieren, betreiben und warten.
  • EtherNet/IP-Kapazitätstool – Berechnen Sie die von einem vorgeschlagenen EtherNet/IP™-Netzwerk verwendeten Ressourcen.
  • Firmware-Updates – Für Support bei Firmware-Updates anmelden.
  • Logix Designer-Startseite – Verschaffen Sie sich anhand dieser Videos (zuvor RSLogix™ 5000 - Startseiten) einen schnellen Überblick über wichtige Tasks in der Anwendung Studio 5000™ Logix Designer.
  • Interaktives PLC-5/SLC-Migrationstool: Migrieren Sie Ihr PLC-5- oder SLC-System zu einer Logix-Lösung – mit Produkten wie dem E/A-Verdrahtungs- und -Konvertierungssystem.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Software-Updates – Für Support bei Software-Updates anmelden.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.