1769 – CompactLogix L3x-Steuerungen

Unsere CompactLogix™ L3x-Steuerungen der Serie 1769 eignen sich ideal für kleine bis mittlere Steuerungsanwendungen, die keine Achssteuerungs- oder Sicherheitsfunktionen erfordern. Die Steuerungen bieten integrierte serielle EtherNet/IP™- oder ControlNet™-Kanäle und modulare DeviceNet™-Kommunikation.

CompactLogix L3x-Steuerungen der Serie 1769
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Jede L3x-Steuerung der Serie 1769 enthält eine integrierte serielle RS-232-Schnittstelle
  • Integrierte Kommunikationsanschlüsse für EtherNet/IP- oder ControlNet-Netzwerke
  • Kommunikationsschnittstellenmodul der Serie 1769-SDN für E/A-Steuerung und dezentrale Gerätekonfiguration über DeviceNet
  • Zur Steuerung einer dezentralen E/A über EtherNet/IP, ControlNet oder DeviceNet (nur ausgewählte Modelle)
  • Ermöglicht nahtloses Bridging mit Datensteuerung und -erfassung über dasselbe Netzwerk
  • In Compact I/O™-Module der Serie 1769 integriert
  • Flexible Anwenderspeicheroptionen
  • Kein Chassis erforderlich

Unsere CompactLogix L23x-Steuerungen der Serie 1769 werden eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten.

Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu unseren CompactLogix 5370-Steuerungen der Serie 1769 empfohlen.

Zusätzliche Informationen

Migrationslösungen
Anspruchsvolle Marktbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Unternehmensweit und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg müssen Sie ständig nach Wegen suchen, um den bestehenden Wert Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu optimieren.

Rockwell Automation hilft Ihnen, die passenden Migrationsoptionen zu finden, und erläutert Ihnen Vorteile wie höhere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Instandhaltungskosten und schnellere Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen.

Verwenden Sie die Produktlebenszyklus-Status-Suchfunktion, um spezifische Lebenszyklusinformationen nach Bestellnummer zu suchen.

Erfahren Sie mehr über unsere Migrationslösungen.

Zertifizierungen

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX 
  • CI
  • EtherNet/IP
  • KC

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die RSLogix 5000-Programmiersoftware von Rockwell Software® zum Entwerfen und Konfigurieren eines Systems mit 1769-L3x- oder 1769-L23x-Steuerungen.

Die von Ihnen ausgewählten Steuerungen und Module geben zusammen mit der Netzwerkkonfiguration vor, welche zusätzlichen Softwarepakete im System konfiguriert und programmiert werden müssen. Möglicherweise wird zusätzlich folgende Software benötigt: RSNetWorx-Konfigurationssoftware und RSLinx-Kommunikationssoftware.

Zum Prüfen der Kompatibilität rufen Sie das Product Compatibility & Download Center auf.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • EtherNet/IP-Kapazitätstool – Die von einem vorgeschlagenen EtherNet/IP™-Netzwerk verwendeten Ressourcen berechnen.
  • Firmware-Updates – Anmelden, um Support für Firmware-Updates zu erhalten.
  • Gängige Konfigurationszeichnungen – Mit diesen Tools die grundlegende Leistung, Kapazität und Konfiguration des Integrated Architecture™-Systems kennenlernen.
  • Software-Updates – Für Support bei Software-Updates anmelden.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.