DySC-Spannungsabfall-Korrekturgeräte

Unsere DySC®-Spannungseinbruchsschutze der Serie 1608 schützen gegen Spannungseinbrüche und zeitweilige Ausfälle, die zu erheblichen Ausfallzeiten in der Fertigung und zu Geräteschäden führen können. Für die DySC-Geräte sind keine Batterien erforderlich, sie verfügen über keine beweglichen Teile, und die für sie erforderliche Instandhaltung ist gering. Sie eignen sich ideal für Fertigungsprozesse und sensible Elektronik, für die eine Überbrückung von Spannungseinbrüchen mit einer Dauer von bis zu fünf Sekunden erforderlich ist.

DySC-Spannungsabfall-Korrekturgeräte der Serie 1608
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Verhindert Schäden an sensibler elektrischer Ausrüstung
  • Bietet Schutz von der Maschine bis in die Einrichtung
  • Ein- und dreiphasiges Portfolio enthalten
  • Überbrückung von bis zu fünf Sekunden
  • Schützt gegen kurzen, vollständigen Spannungsverlust
  • Umweltfreundlich

Produktvergleich

Serie

1608N

1608P

1608M

Typ

MiniDySC

ProDySC

MegaDySC

Amp-Bereich

2…6

12…50

25…50

100/110

200

400…2400

Spannungsbereich

120…240 V AC

208…480 V AC

380…480 V AC

Montage

DIN-Schiene

Schaltschranke

Schaltschranke

Boden

Phase/Verdrahtung

1-phasig/L-L und L-N

3-phasig/3-Leiter und 4-Leiter

Netzüberbrückung

Bis zu 5 s

Batterien

Nicht erforderlich

Gehäuse

NEMA Typ 1

Betriebstemperaturbereich

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • Die Modelle MiniDySC 2-6 Amp der Serie 1608N sind UL Recognized, alle anderen MiniDySC- und ProDySC-Modelle sind UL Listed.
  • UL Listed,
  • UL Recognized

Konformität mit Normen

  • Übertrifft SEMI-F47-Standard

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.