Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie 1609 sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen die weltweiten Anforderungen für Industrie- und Mehrzweckanwendungen bis zu 10 kVA. Diese Einheiten sind auf der ganzen Welt zertifiziert für die Bereitstellung von Notstrom zum Überbrücken von Spannungsabfällen, Spannungseinbrüchen oder kurzen Stromausfällen.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-B

1609-B – Industrieller Einsatz

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-B verfügen über die robuste Industriebauweise und -leistung der Serie 1609-D ohne deren Funktionen für Netzwerke und erweiterbare Batterien. Sie können auf DIN-Schienen oder auf der Rückseite von Montageplatten montiert werden und eignen sich mit der optionalen Batterie für Temperaturen von bis zu 50 °C (122 °F).


Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für industrielle Netzwerke der Serie 1609-D

1609-D – Industrielle Netzwerke

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-D wurden speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die Netzteile verfügen über dezentrale Steuerungsfunktionen und werden in Produktionsumgebungen innerhalb von Bedienfeldern verwendet.


1609-P – Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

1609-P – Industrie-Tower

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügt über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die Industrieumgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfiguration vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.