Schaltnetzteile

Schaltnetzteile der Serie 1606 umfassen vier Produktfamilien, die weltweit den meisten Einphasen- und Dreiphasen-Anforderungen entsprechen. Diese Einheiten werden so entwickelt und gefertigt, dass sie große AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche akzeptieren, und werden dahingehend getestet, dass sie weltweite Sicherheitsstandards erfüllen.

Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies

1606-XLB Basic

Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC 5 A and 10 A sizes. These power supplies are cost-effective, provide efficiency up to 95.2%, and are rated for long service life.


Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply

1606-XLE Essential

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.


Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies

1606-XLP Compact

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.


Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies

1606-XLS Performance

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.


Standardschaltnetzteile der Serie 1606-XL

1606-XL – Standard

Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Standardschaltnetzteile der Serie 1606-XL ab dem 30. September 2017 eingestellt werden und nicht mehr zum Kauf verfügbar sind. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den Standardschaltnetzteilen der Serie 1606-XLE/XLS vorzunehmen.