Steuerstromkreis-Transformatoren

Mit unseren globalen Steuerstromkreis-Transformatoren kann die Netzspannung für Regelkreise reduziert und so die Sicherheit für die Bediener verbessert werden. Alle Einheiten sind für eine erhöhte Arbeitssicherheit mit berührungssicheren IP2X-Klemmen- und Sicherungsabdeckungen gemäß IP2X ausgestattet. Unsere Transformatoren trennen die Regelkreise vom Strom- und Lichtstromkreis. Sie gleichen vorübergehende Einschaltstromstöße bei elektromagnetischen Komponenten aus, ohne die Stabilität der Sekundärspannung gemäß NEMA ICS2-100 zu beeinträchtigen.

Globale Steuertransformatoren der Serie 1497

1497 – Globale Steuerung

Die globalen Steuertransformatoren der Serie 1497 bieten Einzel-, Dual- und Primärspannungen mit mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung aus vielen verschiedenen Stromquellen, um die Anforderungen einer großen Anzahl von Anwendungen zu erfüllen.


Serie 1497A – Transformatoren für Werkzeugmaschinen

1497A – Werkzeugmaschine

Mit den Transformatoren für Werkzeugmaschinen (50/60 Hz) der Serie 1497A lässt sich die Netzspannung in Regelkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste/-klammer erhältlich.


Steuerspannungs-Transformatoren der Serie 1497B

1497B – Steuerspannung

Mit den Steuerspannungs-Transformatoren (60 Hz) der Serie 1497B lässt sich die Netzspannung in Regelkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste erhältlich.


Mehrzweck-Transformatoren der Serie 1497D

1497D – Mehrzweck

Mehrzweck-Transformatoren der Serie 1497D werden in der Regel eingesetzt, um von elektrischen Verteilungsnetzen Vorrichtungen, Beleuchtung, Motormaschinen und Leistungsbelastungen zu versorgen.