ArmorPower On-Machine-Netzteile

Unsere ArmorPower™ On-Machine™-Netzteile der Serie 1607-XT eignen sich für Anwendungen, in denen aufgrund eines Netzausfalls ein Spannungsabfall stattfindet und für die kompakte Größe, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Die Netzteile mit IP67-Zertifizierung sind in Modellen von 50 bis 200 W verfügbar und folgen dem Trend, bei maschinennahen Installationen und Aufstellungen im Fertigungsbereich auf das herkömmliche Gehäuse zu verzichten. Diese Netzteile sind vakuumvergossen, um Stößen, Vibrationen und Luftfeuchtigkeit optimal standzuhalten.

 

ArmorPower On-Machine-Netzteile der Serie 1607
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Baugrößen nach IP67 und NEC Klasse 2
  • Vakuum-Vergusskapselungstechnologie
  • Schnellsteckverbinder
  • Glatte Oberfläche, für Spritzwasser geeignet

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen,
  • cURus Recognized (Datei Nr. E168663, Guide Nr. QQGQ2/QQGQ8)
  • UL Listed (Datei Nr. E56639, Guide Nr. NMTR)

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA C22.2, Nr. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.