Industrielle Stratix 5700 Managed Ethernet-Switches

Stratix® 5700 Industrial Managed Ethernet Switches der Serie 1783 verwenden die aktuelle Cisco® Catalyst®-Switch-Architektur und den entsprechenden Funktionssatz. Sie wurden für Switching-Anforderungen von kleineren Anwendungen bis hin zur IT-bereiten Integration mit werksweiter Infrastruktur entwickelt. Konfigurations- und Überwachungstools sorgen für eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk und ermöglichen die einfache Einrichtung und Diagnose mit unserem Integrated Architecture®-System.

Katalog zu Stratix 5700 Industrial Managed Ethernet Switches der Serie 1783
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Integrierte Device-Level-Ring-Anschlussmöglichkeit (DLR) zur Optimierung der Netzwerkarchitektur
  • NAT-Funktionen (Network Address Translation) zur IP-Adresszuordnung von lokalen IP-Adressen auf Maschinenebene zum breiteren Anlagennetzwerk
  • PoE-Versionen (Power over Ethernet), um eine Stromlieferung mit minimierter Verkabelung über dasselbe Kabel zu ermöglichen wie Ethernet
  • Sicherheitsfunktionen wie Access Control Lists, die sicherstellen, dass nur autorisierte Geräte und Benutzer sowie autorisierter Datenverkehr auf das Netzwerk zugreifen können
  • SD-Karte für einen
    vereinfachten Geräteersatz

Optimierte Integration

Studio 5000™-Add-On-Profile (AOPs) ermöglichen eine herausragende Integration in unser Integrated Architecture®-System

  • Vordefinierte Logix-Tags zum Abrufen von Diagnosen
  • FactoryTalk® View-Faceplates ermöglichen Zustandsüberwachung und Alarmmeldungen
  • Integriertes Cisco Internet Operating System (IOS) unterstützt die sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk

Zusätzliche Informationen

Unser Midrange-Architektursystem umfasst eine Serie kleiner Steuerungen, die die Integrated Architecture-Anwendung erweitern. Dadurch erhalten Sie eine einzelne Steuerungsplattform mit genau der Leistung und Anschussfähigkeit, die Sie im gesamten Unternehmen benötigen.