Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Offers 5 and 8 10/100 Mbps fast Ethernet copper port versions
  • Allows for logical segmentation in a single switch, which reduces total number of switches needed
  • Enables network link redundancy and fast link recover with STP
  • Supports SNMP, alarm relay, and syslog allowing you to uncover errors before the network stops
  • Secures networks using Port Security to disable ports, or control end device connectivity based on MAC address
  • Provides secure connectivity with SSH and HTTPS

Produktvergleich

Stratix 2000 Unmanaged Switch Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Ports 4...16 5, 8
Fiber Ports (Maximum) 2 0
Gig Ports (Maximum) 6 0
Redundant Power Inputs
STP, RSTP, MTSP Resiliency Protocols
EtherChannel (Link Aggregation)
MAC ID Port Security, Crypto (SSH, SNMP), HTTPS Access
Port Thresholds (Storm Control)
Port Mirroring
CIP Interface (Studio 5000 AOP and Faceplate)
VLANS

Zertifizierungen

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter: DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Firmware-Updates – Für Support bei Firmware-Updates anmelden.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.