Sonstige industrielle Netzwerke

Wir unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken der Industrieautomatisierung. In Netzwerken wie Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O und SERCOS II können Sie daher flexibel neue Anwendungen mit bestehenden verbinden. Wir bieten auch im Chassis integrierte Verbindungstechnik zu vielen anderen Netzwerken über unsere Encompass™-Partnerprodukte an.

Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk

Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk

Bei dem Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk handelt es sich um ein Local Area Network, das die dezentrale Programmierung und das Messaging zwischen Computern und Steuerungen für Anwendungen im Fertigungsbereich unterstützt.


DH-485-Netzwerk

DH-485-Netzwerk

Das industrielle DH-485-LAN wurde für Anwendungen im Fertigungsbereich entwickelt. Es nutzt den Übertragungsstandard RS-485.


SERCOS-Schnittstelle

SERCOS-Schnittstelle

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist ein international anerkannter Kommunikationsstandard für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit einer Schnittstelle für Achssteuerungsmodule, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung liefert.


Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

Das Remote I/O-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen zu dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.