Network Address Translation-Geräte (NAT)

Möchten Sie die Flexibilität in Ihrem kleinen Steuerungssystem erhöhen? Würden Sie gern mehrere Maschinen über dieselbe Leitung mit identischen Netzwerkeinstellungen konfigurieren? Mit unseren NAT-Geräten können Sie Ihre Maschinen anpassen: Komplizierte, kostspielige und zeitaufwändige Änderungen gehören dann der Vergangenheit an. Durch die Konfiguration mehrerer Maschinen über eine einzelne Leitung können Ihre Steuerungssysteme mit identischen Einstellungen über Ethernet-Netzwerke kommunizieren, ohne dass die Einstellungen neu konfiguriert werden müssen. Sie können so auch den dezentralen Support per VPN-Verbindung vereinfachen. 

Network Address Translation-Geräte (NAT) der Serie 9300
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Geräte der Serie 1783-NATR

  • Einfache 1:1-Network Address Translation (NAT) für die Zuordnung von IP-Adressen im Maschinensubnetz zu IP-Adressen im Steuerungsnetzwerk (Unterstützung für bis zu 32 Übersetzungszuordnungen)
  • Unterstützung für lineare und DLR-Topologien (Device-Level-Ring) im Maschinennetzwerk
  • Konfigurierbar über eine Webseite oder per Electronic Data Sheet Add-on Profile
  • Vereinfachte Gerätesicherung und ‑wiederherstellung mit einer SD-Karte, auf der die Konfiguration gespeichert ist
  • Weiterleitung bestimmter Protokolle wie CIP, ICMP, HTTP, DNS für stabile Netzwerkverbindungen möglich

Geräte der Serie 9300-ENA

  • Ethernet-IP-Adressübersetzungen für bis zu 128 Geräte
  • Hervorragende Netzwerkleistung durch Ethernet-Geschwindigkeit von 1 Gbit/s
  • Einfache Konfiguration über die Webseite mit eingebetteten Hilfedateien
  • Unterstützt RSLinx®-EtherNet/IP-Treiber
  • Embedded Network Discovery Tool mit DHCP-Server zur Analyse und Konfiguration des Netzwerks
  • Unterstützung für SD-Karten zur ersten Konfiguration, Sicherung und Wiederherstellung
  • Block-Broadcasting und bidirektionaler Netzwerkverkehr im Multicast-Verfahren
  • VPN-Anwendung für sicheren dezentralen Zugriff