EtherNet/IP-Netzwerk

Das EtherNet/IP™-Netzwerk ermöglicht werksweite Netzwerksysteme unter Verwendung von offenen, der Industrienorm entsprechenden Netzwerktechnologien. Damit werden Echtzeitsteuerung und -informationen in diskreten Anwendungen, Anwendungen mit kontinuierlichen Prozessen, Batch-, Sicherheits-, Antriebs- und Bewegungsanwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ermöglicht. Im EtherNet/IP-Netzwerk können Geräte wie Motorstarter und Sensoren mit Steuerungen und HMI-Geräten sowie weiteren Geräten im Unternehmen verbunden werden. Es unterstützt sowohl nicht industrielle als auch industrielle Kommunikationen in einer allgemeinen Netzwerkinfrastruktur.

Industrielle ArmorStratix 5700-Ethernet-Switches der Serie 1783

ArmorIndustrielle Stratix 5700-Ethernet-Switches

Industrielle ArmorStratix™ 5700-Ethernet-Switches bieten eine zuverlässige, robuste und maschinennahe Lösung für Netzwerke in extremen Umgebungen. Dieses Layer 2 Managed Switch ist gemäß IP67 klassifiziert für Staub- und Spritzwasserschutz und eignet sich ideal für Einsätze, bei denen weit verteilte Anwendungen erforderlich sind.


Embedded Switch-Technologie

Embedded Switch-Technologie

Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und DLR-Topologien (Device-Level-Ring) für EtherNet/IP™-Anwendungen.


Ethernet-Netzwerkmedien

Ethernet-Netzwerkmedien

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an industrietauglichen physikalischen Ethernetkabeln, wie M12-Verbindungstechnik, Variant 1-Verbindungstechnik nach Industriestandard und RJ45-Verbindungstechnik. Unsere Ethernetkabel wurden speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und kombinieren ein speziell entwickeltes Kabel mit robusten Anschlüssen, womit die Netzwerkintegrität und -leistung sichergestellt wird.


EtherNet/IP – Verwandte Produkte

EtherNet/IP – Verwandte Produkte

Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP™-Angebote um neue und innovative Produkte.


Network Address Translation-Geräte (NAT) der Serie 9300

Network Address Translation-Geräte

Möchten Sie die Flexibilität in Ihrem kleinen Steuerungssystem erhöhen? Würden Sie gern mehrere Maschinen über dieselbe Leitung mit identischen Netzwerkeinstellungen konfigurieren? Mit unseren NAT-Geräten können Sie Ihre Maschinen anpassen: Komplizierte, kostspielige und zeitaufwändige Änderungen gehören dann der Vergangenheit an. Durch die Konfiguration mehrerer Maschinen über eine einzelne Leitung können Ihre Steuerungssysteme mit identischen Einstellungen über Ethernet-Netzwerke kommunizieren, ohne dass die Einstellungen neu konfiguriert werden müssen. Sie können so auch den dezentralen Support per VPN-Verbindung vereinfachen. 


Stratix 2000 Unmanaged Ethernet Switches der Serie 1783

Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches

Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switches der Serie 1783 sind ideal für kleine Steuerungsnetzwerke geeignet. Diese Switches in Industrieausführung benötigen keinerlei Konfiguration und werden über einfache Kabelanschlüsse mit den Logix-basierten Steuerungen verbunden.


Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.


Industrielle Stratix 5400-Ethernet-Switches

Industrielle Stratix 5400-Ethernet-Switches

Unsere industriellen Managed Stratix® 5400-Ethernet-Switches unterstützen Layer 2-Switching und Layer 3-Routing mit GE Power over Ethernet (PoE) und zusätzlichen GE-Glasfaserports, die für eine verbesserte Skalierbarkeit in verschiedenen Anwendungen sorgen. Diese Switches bieten außerdem Device Level Ring mit Unterstützung für drei Ringe. Dies ermöglicht mehr angeschlossene Geräte auf Zellen- und Zonenebene und damit mehr Flexibilität beim Netzwerkdesign.


Stratix 5410 Industrial Distribution Switches der Serie 1783

Industrielle Stratix 5410 Distribution Switches

Unsere Stratix® 5410 Industrial Distribution Switches der Serie 1783 sind für die 19-Zoll-Rack-Montage für höhere Portdichte ausgelegt. Diese Switches bieten eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Portoptionen und NAT-Funktionen (Network Address Translation) für Netzwerke, in denen eine Leistungsfähigkeit entscheidend ist. Die Stratix 5410-Switches haben ein robustes äußeres Design, was sie zu einer idealen Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen macht.


Katalog zu Stratix 5700 Industrial Managed Ethernet Switches der Serie 1783

Industrielle Stratix 5700 Managed Ethernet-Switches

Stratix® 5700 Industrial Managed Ethernet Switches der Serie 1783 verwenden die aktuelle Cisco® Catalyst®-Switch-Architektur und den entsprechenden Funktionssatz. Sie wurden für Switching-Anforderungen von kleineren Anwendungen bis hin zur IT-bereiten Integration mit werksweiter Infrastruktur entwickelt. Konfigurations- und Überwachungstools sorgen für eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk und ermöglichen die einfache Einrichtung und Diagnose mit unserem Integrated Architecture®-System.


Stratix® 5950 Security Appliance

Stratix® 5950 Security Appliance

Unsere Stratix® 5950 Security Appliance vereint eine Reihe moderner Sicherheitsfunktionen in einem einzigen Gerät zum Schutz Ihrer industriellen Automatisierungsinfrastruktur. Als Bestandteil unseres Sicherheitsangebots baut dieses Produkt auf allgemeinen Netzwerksicherheitstechnologien auf. Diese Technologien tragen zu einer erweiterten Zugriffssteuerung, Erkennung von Bedrohungen und Anwendungstransparenz in Ihrem Industriesteuerungssystem (ICS) bei.



Stratix 8000 Modular Managed Ethernet Switches der Serie 1783

Stratix 8000 Modular Managed Ethernet Switches

Die Produktlinie Stratix® 8000 Modular Managed Switch der Serie 1783 nutzt die derzeitige Switch-Architektur und die Leistungsmerkmale von Cisco® Catalyst® in Kombination mit leistungsstarken Konfigurationstools. Mthilfe von gängigen, IT-Experten bekannten Tools wird somit eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk ermöglicht. Konfigurations- und Überwachungstools sorgen für eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk und ermöglichen die einfache Einrichtung und Diagnose mit unserem Integrated Architecture®-System.


Stratix 8300 Layer 3 Modular Managed Ethernet Switches der Serie 1783

Stratix 8300 Modular Managed Ethernet Switches

Die Produktlinie Stratix® 8300 Layer 3 Modular Managed Switch der Serie 1783 nutzt die derzeitige Schalterarchitektur und die Leistungsmerkmale von Cisco® Catalyst® in Kombination mit leistungsstarken Konfigurationstools, um mithilfe von gängigen, IT-Experten bekannten Tools eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk zu ermöglichen. Konfigurations- und Überwachungstools sorgen für eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk und ermöglichen die einfache Einrichtung und Diagnose mit unserem Integrated Architecture®-System. Dieser Layer-3-Switch unterstützt das Routing zwischen VLANs und Subnetzen.