ArmorIndustrielle Stratix 5700-Ethernet-Switches

Industrielle ArmorStratix™ 5700-Ethernet-Switches bieten eine zuverlässige, robuste und maschinennahe Lösung für Netzwerke in extremen Umgebungen. Dieses Layer 2 Managed Switch ist gemäß IP67 klassifiziert für Staub- und Spritzwasserschutz und eignet sich ideal für Einsätze, bei denen weit verteilte Anwendungen erforderlich sind.

Industrielle ArmorStratix 5700-Ethernet-Switches der Serie 1783
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Mit IP67-Einstufung für den Schutz unter extremen Bedingungen
  • Minimiert die Hardware im Steuerungsschaltschrank für eine kompakte Lösung
  • Vereinfacht den Geräteaustausch mithilfe einer SD-Karte, auf der die gesamte Konfiguration gespeichert ist
  • Erweiterte Funktionen einschließlich Power-over-Ethernet (PoE), Gigabit-Anschlüsse und Unterstützung für IEEE 1588
  • Sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk mit Cisco Internet Operating System (IOS)
  • Integrierte Device-Level-Ring-Anschlussmöglichkeit (DLR) unterstützt die Optimierung der Netzwerkarchitektur und ermöglicht konsolidierte Netzwerkdiagnosen.
  • Schnellere Inbetriebnahme durch integrierte Network Address Translation (NAT) für die 1:1-IP-Adresszuordnung
  • Herausragende Integration (CIP-fähig) in das Rockwell Automation Integrated Architecture®-System
    • Vordefinierte Logix-Tags zum Abrufen von Diagnosen
    • FactoryTalk® View-Faceplates für die Zustandsüberwachung und Alarmierung
    • Add-On-Profile für die Studio 5000 Automation Engineering and Design-Umgebung™ zur Konfiguration und Überwachung

Zusätzliche Informationen

Video mit einer Einführung in Industrielle ArmorStratix-Ethernet-Switches.