Netzwerksicherheit und Infrastruktur

Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der besten Netzwerkarchitektur und geben Ihnen Tipps zur Konzipierung und Realisierung. Wir bieten eine Vielzahl an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Steuerungssystem optimal nutzen können.

Chassisbasierende Kommunikationsmodule

Chassisbasierende Kommunikationsmodule

Unser ControlLogix®-System nutzt Verbindungen, um Kommunikationsverknüpfungen zwischen Geräten herzustellen. Unsere chassisbasierenden Kommunikationsmodule der Serie 1756 unterstützen die Verbindungsherstellung und implementieren netzwerkbasierte Zugriffssteuerung für Anwender, Geräte und Netzwerke im 1756-Chassis. Wir bieten verschiedene Module an, die EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet und andere Netzwerkprotokolle unterstützen.


ControlNet-Netzwerk

ControlNet-Netzwerk

Das ControlNet™-Netzwerk ist ein Netzwerk mit offener Steuerung, das den Anforderungen von Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz entspricht. ControlNet unterstützt die Synchronisation zwischen Prozessoren sowie die Echtzeitsteuerung von E/A, Antrieben und Ventilen. Außerdem werden Steuerungsvernetzungsfunktionen für diskrete Anwendungen und Prozessanwendungen geboten, darunter auch Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.


DeviceNet-Netzwerk

DeviceNet-Netzwerk

Das DeviceNet™-Netzwerk bietet eine offene Steuerung auf Geräteebene und Informationsvernetzung für einfache industriell genutzte Geräte. Es unterstützt die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und übergeordneten Geräten wie speicherprogrammierbaren Steuerungen und Computern. Da Strom und Signale in nur einem Kabel transportiert werden, ermöglicht dieses Netzwerk einfache und wirtschaftliche Verdrahtungsoptionen.


EtherNet/IP-Netzwerk

EtherNet/IP-Netzwerk

Das EtherNet/IP™-Netzwerk ermöglicht werksweite Netzwerksysteme unter Verwendung von offenen, der Industrienorm entsprechenden Netzwerktechnologien. Damit werden Echtzeitsteuerung und -informationen in diskreten Anwendungen, Anwendungen mit kontinuierlichen Prozessen, Batch-, Sicherheits-, Antriebs- und Bewegungsanwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ermöglicht. Im EtherNet/IP-Netzwerk können Geräte wie Motorstarter und Sensoren mit Steuerungen und HMI-Geräten sowie weiteren Geräten im Unternehmen verbunden werden. Es unterstützt sowohl nicht industrielle als auch industrielle Kommunikationen in einer allgemeinen Netzwerkinfrastruktur.


Gateway-Geräte und Koppler

Gateway-Geräte und Koppler

Wir bieten eine Vielzahl von Gateway-Geräten und Kopplern zur nahtlosen Verbindung Ihrer Informations- und Steuerungsnetzwerke mit dem Netzwerk auf Geräteebene zur Senkung der Steuergerätekosten an, und zwar durch Nutzung der vorhandenen Netzwerkstrukturen für den Zugriff auf Daten in anderen Netzwerken. Zusätzliche Koppler sind über unsere Encompass™-Partner, unser Referenzprogramm für Produkte anderer Hersteller, verfügbar. So können Sie schnell die Produkte finden, die Ihre Anwendungsanforderungen am besten erfüllen.


IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird. Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise vom Sensor direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Sensoren ermöglicht einen effektiveren Betrieb von Maschinen durch die Bereitstellung von Diagnosen für die Steuerung. Zusätzlich zur Produkterkennung zeigen Sensoren einen detaillierten und präzisen Maschinenzustand an, um die Betriebszeit zu verbessern.


Sonstige industrielle Netzwerke

Sonstige industrielle Netzwerke

Wir unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken der Industrieautomatisierung. In Netzwerken wie Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O und SERCOS II können Sie daher flexibel neue Anwendungen mit bestehenden verbinden. Wir bieten auch im Chassis integrierte Verbindungstechnik zu vielen anderen Netzwerken über unsere Encompass™-Partnerprodukte an.


Netzwerke für Prozessmessgeräte

Netzwerke für Prozessmessgeräte

Unsere Netzwerke für Prozessinstrumente ermöglichen die Kommunikation zwischen Prozessinstrumenten und dem Prozessleitsystem. Das dezentrale PlantPAx™-Steuerungssystem bietet eine integrierte Unterstützung für Geräte an HART- und FOUNDATION™-Feldbussen. Unsere Encompass™-Partner bieten erweiterte Unterstützung für Profibus PA-, Modbus- und andere Netzwerke. Endress+Hauser und andere Partner bieten jetzt Prozessinstrumente mit Anschlussmöglichkeiten für EtherNet/IP™-Netzwerke an, um diesem neuen Trend gerecht zu werden.