Vektorsteuerung

Drehzahlvariable Motoren mit Vektorsteuerung werden speziell für Umrichter- und Vektoranwendungen mit konstantem Drehmoment bis Nulldrehzahlen hergestellt. Mehrere Schutzarten mit einem Leistungsbereich von ¼ bis 1000 HP sind verfügbar. Diese Motoren werden nur mit frequenzgestellten Antrieben verwendet.

CM201 Geschlossene AC-Motoren mit wenig HP

CM201 Geschlossen, klein

Die geschlossenen Motoren der Serie CM201 sind kleine AC-Motoren für Vektoranwendungen mit 1/4 bis 30 HP.


CM202 Geschlossene AC-Motoren mit NEMA-Baugröße für Vektoranwendungen

CM202 Geschlossen NEMA-Baugröße

Die Motoren für Vektoranwendungen der Serie CM202 sind geschlossene AC-Motoren mit NEMA-Baugröße für Vektoranwendungen mit 1 bis 500 HP.


CM203 – AC-Motoren für Vektoranwendungen

CM203 – AC-Motoren für Vektoranwendungen

Die Motoren für Vektoranwendungen der Serie CM203 sind AC-Motoren für Vektoranwendungen mit einer Baugröße aus Stahlschichten oder Aluminium mit 5 bis 1000 HP.


CM221 Vollständig geschlossene AC-Motoren mit NEMA-Baugröße und wenig HP für Umrichteranwendungen

CM221 Geschlossene Motoren mit NEMA-Baugröße für Umrichteranwendungen

Die vollständig geschlossenen Motoren der Serie CM221 sind kleine AC-Motoren für Vektoranwendungen mit 1/4 bis 30 HP.


CM222 AC-Motoren mit NEMA-Baugröße für Umrichteranwendungen

CM222 NEMA-Baugröße für Umrichteranwendungen

Die Motoren für Umrichteranwendungen der Serie CM222 sind AC-Motoren mit NEMA-Baugröße für Vektoranwendungen mit 1 bis 500 HP.


CM227 AC-Umrichtermotoren mit NEMA-Baugröße und Bremse

CM227 Umrichter mit NEMA-Baugröße und Bremse

Die Motoren für Umrichteranwendungen mit Bremse der Serie CM227 sind AC-Motoren mit NEMA-Baugröße und Bremse für Vektoranwendungen mit 1 bis 20 HP.