Raue Umgebung

Motoren für die raue Umgebung halten Herausforderungen wie Wasser und Einsätzen in der Lebensmittelverarbeitung stand. TENV- und TEFC-Schutzarten sind in einem breiten Leistungsbereich verfügbar, der von minimal bis zu 350 HP (PS) reicht. Diese Motoren werden mit einem Frequenzumrichter oder mit Netzbetrieb verwendet.

CM111 Hochbelastbare AC-Motoren

CM111 Hochbelastbar

Die hochbelastbaren AC-Motoren der Serie CM111 sind AC-Motoren mit 3/4 bis 700 HP.


CM112 AC-Motoren nach IEEE 841

CM112 AC-Motoren nach IEEE 841

Die Motoren der Serie CM112 entsprechen dem IEEE 841-Standard und sind AC-Motoren mit 1/4 bis 400 HP.


CM115 Spritzwassergeschützte AC-Motoren

CM115 Spritzwassergeschützt

Die spritzwassergeschützten Motoren der Serie CM115 sind vollständig geschlossene AC-Motoren mit 1/2 bis 15 HP.


CM118 AC-Motoren aus Edelstahl

CM118 Edelstahl

Die Edelstahlmotoren der Serie CM118 sind geschlossene und spritzwassergeschützte AC-Motoren mit 1/2 bis 15 HP.


CM211 NEMA AC-Motoren für hochbelastbare Umrichteranwendungen

CM211 NEMA Hochbelastbarer Umrichter

Die hochbelastbaren Motoren der Serie CM211 entsprechen der NEMA Premium-Klasse und sind AC-Motoren mit 3/4 bis 700 HP.


CM212 NEMA Hochbelastbare AC-Motoren nach IEEE 841

CM212 NEMA Hochbelastbar IEEE 841

Die Motoren der Serie CM212 entsprechen dem Standard IEEE 841 sowie der NEMA Premium-Klasse und sind hochbelastbare AC-Motoren mit 1/4 bis 400 HP.


CM224 Explosionsgeschützte AC-Umrichtermotoren mit Encoder

CM224 Explosionsgeschützte Umrichter

Die explosionsgeschützten Motoren der Serie CM224 sind Encoder-fähige AC-Motoren für Vektoranwendungen mit 1 bis 20 HP.