Mehrzweck

Mehrzweckmotoren sind in vielen verschiedenen Gehäusen einschließlich TENV, TEFC, ODP und DPG verfügbar und der Leistungsbereich reicht von minimal bis zu 400 HP. Diese Motoren können mit einem Frequenzumrichter oder mit Netzbetrieb in einer weniger belasteten Umgebung vielerorts zum Einsatz kommen.

CM103 Vollständig geschlossene AC-Motoren

CM103 Vollständig geschlossen

Vollständig geschlossene Motoren der Serie CM103 entsprechen der NEMA Premium Efficient-Klasse und sind AC-Motoren mit 1/4 bis 400 HP.


CM107 AC-Motoren mit offenem Gehäuse

CM107 – Offenes Gehäuse

Die Motoren der Serie CM107 mit offenem Gehäuse entsprechen der NEMA Premium Efficient-Klasse und sind AC-Motoren mit 1 bis 300 HP.


CM220 Wirtschaftlicher und vollständig geschlossener Motor

CM220 Wirtschaftlich und vollständig geschlossen

Die vollständig geschlossenen Motoren der Serie CM220 sind wirtschaftliche AC-Umrichtermotoren kleiner Baugröße mit 1/8 bis 10 HP.