Industriemotoren

Unsere Industriemotoren weisen eine hohe Qualität auf und können auch extremen Bedingungen standhalten, wie z. B. den extremen thermischen und elektrischen Anforderungen von Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohen Drehmomenten. Wir bieten eine breite Palette an General-Purpose-Motoren und Motoren mit Vektorsteuerung, deren Effizienz NEMA Premium entspricht und die optimale Leistungen in variablen Drehzahlbereichen und eine lange Betriebsdauer aufweisen. Wir bieten außerdem langlebige Motoren für raue Umgebungen an.

Mehrzweck

Mehrzweck

Mehrzweckmotoren sind in vielen verschiedenen Gehäusen einschließlich TENV, TEFC, ODP und DPG verfügbar und der Leistungsbereich reicht von minimal bis zu 400 HP. Diese Motoren können mit einem Frequenzumrichter oder mit Netzbetrieb in einer weniger belasteten Umgebung vielerorts zum Einsatz kommen.


Raue Umgebung

Raue Umgebung

Motoren für die raue Umgebung halten Herausforderungen wie Wasser und Einsätzen in der Lebensmittelverarbeitung stand. TENV- und TEFC-Schutzarten sind in einem breiten Leistungsbereich verfügbar, der von minimal bis zu 350 HP (PS) reicht. Diese Motoren werden mit einem Frequenzumrichter oder mit Netzbetrieb verwendet.


Vektorsteuerung

Vektorsteuerung

Drehzahlvariable Motoren mit Vektorsteuerung werden speziell für Umrichter- und Vektoranwendungen mit konstantem Drehmoment bis Nulldrehzahlen hergestellt. Mehrere Schutzarten mit einem Leistungsbereich von ¼ bis 1000 HP sind verfügbar. Diese Motoren werden nur mit frequenzgestellten Antrieben verwendet.