Unsere SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter im Gehäuse sind als nicht kombinierte Starter, als Kombinationsstarter mit Sicherung oder als Kombinationsstarter mit Leistungsschaltern verfügbar. Softstarter im Gehäuse können mit zahlreichen werkseitig installierten Optionen individualisiert werden und sind für schnelle Vorlaufzeiten im Werk vorgefertigt.
Überblick
Produktvergleich
Merkmale |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
Echte 3-phasige Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
Bypass | Extern oder intern | Intern | Intern |
Schutz und Diagnose | Branchenführend | Erweitert | Basis |
Start-/Stoppmodus | 17 | 9 | 5 |
Gehäusetyp | 1/12/4 oder 3R | 1/12/4 oder 3R | 1/12/4 oder 3R |
Werkseitig installierte Kommunikationsmodule (optional) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | Keine |
Spannungsbereich | 200 bis 575 V AC | 200 bis 575 V AC | 200 bis 575 V AC |
Steuerspannung | 100 bis 240 V AC | 100 bis 240 V AC | 100 bis 240 V AC |
Optionsangebote und Anpassung | Umfangreich | Umfangreich | Moderat |
Anpassung durch geänderte Standards | ✓ | ✓ | ✓ |
Programmieren mit der Software Connected Components Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tools und Ressourcen
- Schätzungsassistent für SMC – Erweiterte Analysen für Gerät und System.
- SMC Thermal Wizard — Einfache thermische Analyse und Auswahl eines SMC-Produkts für eine gegebene Anwendung.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Serie 150, 152 und 153, Softstartern mit Gehäuse Produktprofil | 150-PP007 | |
Auswahlanleitung für Starter im Gehäuse mit Snap-Together-Verdrahtung | CMPNTS-SG001 | |
Technische Daten: Intelligente Motorsteuerungen SMC-3, SMC Flex und SMC-50 | 150-TD009 | |
Technische Daten: Intelligente SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Motorsteuerungen im Gehäuse | 150-TD010 | |
Flyer zum Western Regional Configuration Center | CMPNTS-QR003 | |
Flyer zum Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004 |
Zertifizierungen
-
cULus Listed (offene Ausführung) (Datei Nr. E96956, Leitfaden Nr. NMFT, NMFT7)
-
CSA-Zulassung (Datei Nr. LR1234)
-
CE-Kennzeichen (offener Typ) gemäß Niederspannungs- und EMV-Richtlinie
-
CCC-Zertifizierung