IntelliCENTER Integration Unit

Unsere IntelliCENTER® Integration Unit bietet eine einheitliche Anwendererfahrung bei der Kommunikation mit Geräten über die Norm IEC 61850. Sie können die Integrationseinheit verwenden, um die Stromversorgungs- und Prozesssysteme in den Logix- und FactoryTalk®-Umgebungen zusammenzuführen und damit eine Betriebsumgebung zu schaffen. Die IntelliCENTER IEC 61850 Integration Unit, die Standard-Hardwarekomponente der Intelligent Packaged Power-Lösung, ist nur in Nordamerika erhältlich.

IntelliCENTER Integration Unit
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Verwendet Standardhardware und -software für IEC 61850-Datenverkehr in der Logix-Architektur für Bedienerfreundlichkeit
  • ProSoft-Gateway für Kommunikations-Bridging
  • Besteht aus einem Stratix® 5700 Switch zur Vereinigung von Geräteverbindungen und Segmentierung
  • ControlLogix®- oder CompactLogix™-Steuerungsrack
  • Optionen für PanelView™-Terminal zur Datendarstellung
  • Stratix Security Appliance, falls nicht gesicherte Vorschaltungen erforderlich sind
  • Faceplates zur Verifizierung des geeigneten Geräts für Ihre Anwendung und zur Bereitstellung einer gemeinsamen Benutzerschnittstelle

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.

Zertifizierungen

Konformität mit Normen

  • UL 508A
  • EN55022
  • IEC 60950-1
  • EN55024
  • IEC 60950-22 VCCI, FCC, Teil 15, Unterabschnitt B ICES-003

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software-Updates

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CENTERLINE Builder: Nutzen Sie CENTERLINE® Builder, um den Aufbau des CENTERLINE-MCC zu entwerfen. Mit diesem Tool können Sie allgemeine MCC-Einrichtungsinformationen mit den wesentlichen Merkmalen eingeben, Einheiten hinzufügen und das MCC-Design erstellen. Das Tool erstellt eine Layout-Zeichnung, ein Übersichtsschaltbild und typische Schemazeichnungen, die an Ihre Projektanforderungen angepasst sind. (Anmeldung erforderlich).

Weitere Ressourcen

  • Einsparungsrechner – Dieses Tool veranschaulicht die Kostenvorteile, die sich aus der Entscheidung für eine vernetzte Motorsteuerungslösung im Vergleich zu einer herkömmlichen festverdrahteten Lösung ergeben.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.