CENTERLINE 1500-Mittelspannungs-MCCs

Unsere CENTERLINE® 1500-Mittelspannungs-MCCs (Motor Control Center) sind in verschiedenen Steuerungsformaten erhältlich, u. a. lichtbogenbeständige Produktdesigns. Zu den Steuerungsoptionen gehören Direktstarter, Wendestarter, Anlaßtransformator, Softstarter, mehrere Geschwindigkeiten und Ansteuerung von Synchronmotoren. Diese Steuerungen beinhalten Last-Trennschalter, die integrierte Intelligenz und die wirtschaftlichste Lösung für Motorstartanwendungen bieten.


CENTERLINE 1500-Mittelspannungs-MCCs
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Lichtbogenentlüftung am Schaltschrankdach zum sicheren Ablassen von Lichtbogenenergie über Kopf (erfüllt IEEE C37.20.7, Typ 2B)
  • Drei isolierte Felder: Sammelschiene, Niederspannung und Power Cell
  • Verstärkter, großer, ausschwenkbarer Niederspannungs-Schaltschrank, der gegen das Eindringen von Lichtbogenmaterial versiegelt ist
  • Zugänglichkeit Typ 2B
  • Trennschalter mit sichtbarer Anzeige, dass die Power Cell nicht unter Spannung steht
  • Horizontale CENTERLINE®-Sammelschiene mit abnehmbaren Abdeckplatten für bessere Zugänglichkeit
  • Verstärkte Schaltschrank- und Leistungszellentüren, Letztere mit einem robusten Schließmechanismus, der bei Fehlern von bis zu 40 kA und 0,5 Sekunden Lichtbögen eindämmt

CENTERLINE 1500 mit ArcShield-Technologie

  • Reduziert die Gefahr durch Lichtbögen
  • Bietet einen besseren Schutz vor den Gefahren der internen elektrischen Lichtbogenbildung
  • Lichtbogenbeständigkeit bis 40 kA oder 50 kA gemäß C37.20.7

CENTERLINE 1500 mit IntelliCENTER-Technologie

  • Bietet dezentralen Datenzugriff, Anwender müssen dadurch nicht mehr direkt am MCC stehen
  • EtherNet/IP-Netzwerke gewährleisten eine bessere Integration zwischen dem Fertigungsbereich und dem Unternehmensbetrieb

 

Zusätzliche Informationen

Motor Control Center, Mittelspannung

Zertifizierungen

  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Typ 2B
  • NEMA
  • UL
  • Europäische Richtlinien für Sicherheit und EMV

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Wenden Sie sich an Ihren Rockwell Automation-Vertreter vor Ort, um die beste Lösung für Ihre Applikationsanforderungen auszuwählen.