IEC OneGear 7700-Softstarter

Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation an Motorschaltern mit Mittelspannung, die viele internationale Normen erfüllt. OneGear-Produkte bieten erweiterte Optionen für Motor- und Leistungssteuerungscenter für Anwendungen mit Direktsteuerung und elektronischer Niederspannungssteuerung, die Betriebsspannungen von bis zu 15 kV unterstützen.

IEC OneGear 7700-Mittelspannungs-Softstarter
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Vakuumschütz und Leistungsschalter-Schalttechnologie
  • Steuer- und Verteilerausrüstung für 1 bis 15 kV
  • Segmentierte Konstruktionion
  • Optionaler lichtbogenfester Schaltschrank

Zusätzliche Informationen

  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.

Zertifizierungen

  • IEC 62271-200 (vorher IEC 60298), IEC 62271-1 (vorher IEC 60694) und IEC 60470
  • EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (China) – ausstehend
  • GOST 14693-90 (Russland) – ausstehend
  • NBR 6979 und 10478 (Brasilien) – ausstehend

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Wenden Sie sich an Ihren Rockwell Automation-Vertreter vor Ort, um die beste Lösung für Ihre Applikationsanforderungen auszuwählen.