NEMA CENTERLINE 1500-Softstarter

Die Mittelspannungssteuerungen des Typs SMC™-50 bieten standardmäßig den vollen Umfang an Start- und Stoppmethoden für eine Vielzahl von Anwendungen. Die einzigartigen Steuerungsoptionen bieten erweiterte Motor-Start- und -Stoppfunktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

NEMA CENTERLINE 1500-Mittelspannungs-Softstarter
  • Überblick
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Standardsteuerungsmodule

  • Softstart mit wählbarem Kickstart
  • Softstopp
  • Start mit Strombegrenzung, mit wählbarem Kickstart
  • Lineare Drehzahlbeschleunigung mit wählbarem Kickstart (Motortachometer erforderlich)
  • Lineare Drehzahlverzögerung (Motortachometer erforderlich)
  • Dual-Rampe mit wählbarem Kickstart
  • Direktstarter
  • Kriechdrehzahl

Standardmerkmale von SMC-50-Steuerungen

  • Elektronischer Motorüberlastschutz
  • Betriebsdaten
  • Integrierte DPI-Kommunikationsoptionen
  • Zweizeilige beleuchtete LCD-Anzeige mit 16 Zeichen
  • Programmierung über Tastatur
  • Drei programmierbare Zusatzkontakte

Komplettes Paket

  • Schneller Versand von mehreren Standardkonfigurationen
    • Serie 1560F – Retrofit-Steuerung
    • Serie 1562F –Kombinierte Steuerung
  • Verfügbar mit optionalen Komponenten
    • Kondensatoren zur Leistungsfaktorverbesserung
    • Spezielle Messgeräte, Wandler und Relais
  • Sofort montagefertig
  • Vollständige Installationsdokumentation
  • Konzipiert gemäß Rockwell Automation-Qualitätsstandards und ISO 9001:2000
  • Unter Volllast getestet mit einem MV-Drehstrommotor

Zusätzliche Informationen

  • Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio intelligenter Motorsteuerungen Sie dabei unterstützen können, bessere operative Entscheidungen zu treffen, die Systemleistung zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern.

Zertifizierungen

  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Typ 2B
  • NEMA
  • UL
  • Europäische Richtlinien für Sicherheit und EMV

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Weitere Ressourcen

Wenden Sie sich an Ihren Rockwell Automation-Vertreter vor Ort, um die beste Lösung für Ihre Applikationsanforderungen auszuwählen.