Mittelspannungs-Softstarter

Unsere Mittelspannungs-Softstarter wenden eine verringerte Spannung auf einen Mittelspannungs-AC-Motor an, um einen sanften An- und Auslauf zu ermöglichen, den Einschaltstrom zu begrenzen und die Auswirkungen von Wasserschlag in Pumpsystemen zu verringern.

IEC OneGear 7700-Mittelspannungs-Softstarter

IEC OneGear

Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation an Motorschaltern mit Mittelspannung, die viele internationale Normen erfüllt. OneGear-Produkte bieten erweiterte Optionen für Motor- und Leistungssteuerungscenter für Anwendungen mit Direktsteuerung und elektronischer Niederspannungssteuerung, die Betriebsspannungen von bis zu 15 kV unterstützen.


NEMA CENTERLINE 1500-Mittelspannungs-Softstarter

NEMA CENTERLINE 1500

Die Mittelspannungssteuerungen des Typs SMC™-50 bieten standardmäßig den vollen Umfang an Start- und Stoppmethoden für eine Vielzahl von Anwendungen. Die einzigartigen Steuerungsoptionen bieten erweiterte Motor-Start- und -Stoppfunktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen.


Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung der Serie 1503 mit SMC-50-Steuerungen

1503 – Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung mit SMC-50-Steuerungen

Unsere Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung der Serie 1503 mit SMC-50-Steuerungen sorgen für einen mikroprozessorgesteuerten Start für asynchrone, dreiphasige Standard-Käfigläufermotoren. Diese Baugruppen können auch zur Aufrüstung vorhandener Motorsteuerungen verwendet werden und sind als OEM-Version und als Komponenten verfügbar.