Vakuumstarter

Unsere Vakuumstarter der Serie 1109 sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich. Diese Starter eignen sich ideal für raue Umgebungen, in denen Spannungen von bis zu 1500 V verwendet werden.

Vakuumstarter der Serie 1109
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • 1.500 V AC maximal
  • Bemessungsstrom von 200, 400 und 600 A
  • Nicht kombinierte Starter mit Vakuumschütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • Einspreise- und Lastklemmen für einfache Verdrahtung
  • Visuelle Ein/Aus-Anzeige

Zertifizierungen

  • cULus Listed – Datei Nr. E3125, Guide Nr. NLDX

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14-05
  • UL 508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Zu den typischen industriellen Anwendungen gehören zum Beispiel:

  • Bergbau
  • Gießereien und Metallverarbeitung
  • Chemie
  • Rohöl
  • Zement
  • Kräne und Hebewerke
  • Pumpen
  • Andere raue Umgebungen, in denen Spannungen von über 600 V verwendet werden.

Vakuumstarter eignen sich besonders gut für den Einsatz im Bergbau, in Pumpen und anderen rauen Umgebungen, bei denen Spannungen von über 600 V verwendet werden.