NEMA-Pumpensteuerungsschränke

Die NEMA-Pumpenschaltschränke verfügen über einen Flanschgriff, der einen Motor-Kurzschlussschutzschalter oder einen Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten bedient. Sie können sie mit einer Vielzahl von Startertypen für bestimmte Anwendungen und Zubehörteilen individuell anpassen, um Steuerungs- und Diagnosemeldungen zu erhalten.

 

Pumpenschaltschränke, NEMA
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Lackierte, schmale Metallgehäuse vom Typ 3R oder Gehäuse mit zusätzlichem Platz
  • NEMA-Startergrößen 1 bis 6 (7 und 8 über MIC verfügbar)
  • Zertifiziert für Wartungszugänge
  • Verfügbar mit eutektischen oder elektronischen Motorschutzrelais
  • Werkseitig installierte Änderungen
  • Zubehörteile feldseitig installiert

Zusätzliche Informationen

  • Erweiterungen von Industrie-Schaltschränken – Wir bieten eine breite Palette an Paketkomponenten von Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten industriellen Industrie-Schaltschränken. Im Video von Jeff Kilburn von Rockwell Automation erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
  • Mit unseren Lösungen für die Industrielle Automatisierung und Steuerung können Sie ein hocheffizientes industrielles Automatisierungssystem aufbauen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Einführung der neuen NEMA-300-Schütze der Serie 1232T und 1233T

  • Kleinere Größe
  • Verschiedene universelle AC/DC-Spulen für eine vereinfachte Auswahl
  • Niedrigerer Stromverbrauch
  • Geringere Größe eines Steuertransformators

Zertifizierungen

Serien 1232, 1232X, 1233 und 1233X

  • cULus Listed – Datei Nr. E125316, Guide Nr. NKJH, NKJH7

Serien 1232V und 1233V

  • cULus Listed – Datei Nr. E54866; Guide Nr. NITW

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • UL 508 (nur Serien 1232, 1232V und 1232X)
  • UL 508A (nur Serien 1233, 1233V und 1233X)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.