Kombinierte NEMA-Starter

Unsere kombinierten NEMA-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Diese Starter sind flanschbetrieben, verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (30,5 mm) und sind bis zu 510 HP (810 A) verfügbar.

Kombinierte Starter, NEMA
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • NEMA-Größen 0 bis 6
  • Für Verwendung in Innen- und Außenbereich zugelassen
  • Umfasst Metallgehäuse mit Schutzklasse NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Vor Ort wartbar
  • Bietet einrastende Verdrahtung für schnellere und einfachere Verdrahtung von Komponenten im Gehäuse


Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten (506, 512, 306, 312) und mit Kompakt-Leistungsschalter (507, 513, 307, 313)

  • Kurzschlussschutz bis zu 100 kA mit Sicherungen und 65 kA bei 480 V mit Leistungsschalter
  • Robustes Design
  • Starter mit Spritzgussgehäuse aus Edelstahl mit Zulassung für Gefahrenbereiche (Gas und Staub)


Kombinierte NEMA-Starter (306, 307, 312, 313)

  • Kleineres Gehäuse in verschiedenen Baugrößen
  • Verschiedene universelle elektronische AC/DC-Spulen
  • Reduzierter Stromverbrauch
  • Berührungssichere IP-20-Klemmen

Zusätzliche Informationen

  • Erweiterungen von Industrie-Schaltschränken – Wir bieten eine breite Palette an Paketkomponenten von Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten industriellen Industrie-Schaltschränken. Im Video von Jeff Kilburn von Rockwell Automation erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
  • Mit unseren Lösungen für die Industrielle Automatisierung und Steuerung können Sie ein hocheffizientes industrielles Automatisierungssystem aufbauen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Einrastende Verdrahtung mit farbverschlüsselten Verdrahtungen und Klemmen – jetzt verfügbar

Unsere neue Serie der NEMA-Starterkombination im Gehäuse umfasst einrastende Verdrahtung für schnellere und einfachere Verdrahtung von Komponenten im Gehäuse. Diese Vertragspartner verfügen auch über farbkodierte Verdrahtung und Klemmen

Zertifizierungen

Serien 507, 513

  • cULus Listed – Datei Nr. E125316, Guide Nr. NKJH, NKJH7

Serie 513H

  • UL Listed: File No. E125316; Guide No. NKJH
  • CSA: File No. LR1234

Serie 513M

  • cULus Listed – Datei Nr. E125316; Guide Nr. NKJH

Serie 513V

  • cULus Listed – Datei Nr. E54866; Guide Nr. NITW

Serie 523

  • cULus Listed – Datei Nr. E3125, Guide Nr. NLDX, NLDX7

Gefahrenbereiche

Serien 507, 513

  • cULus Listed – Datei Nr. E138817, Guide Nr. NOTH, NOTH7

Serie 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Serie 513H

  • UL Listed: File No. E138817; Guide No. NOTH
  • CSA: File No. LR1234

Serie 506

  • cULus Listed – Datei Nr. E3125, Guide Nr. NLDX, NLDX7

Serie 512H

  • CSA: File No. LR1234

Serie 512V

  • cULus Listed – Datei Nr. E54866; Guide Nr. NITW

Ausführungen mit Sicherung

Serien 512, 512M und 522

  • cULus Listed: File No. E125316, Guide Nos. NKJH, NKJH7

Serie 512H

  • UL Listed: File No. E125316; Guide No. NKJH

Ausführungen ohne Sicherung

Serien 512, 512M und 522

  • cULus Listed – Datei Nr. E3125, Guide Nr. NLDX, NLDX7

Serien 512, 512H und 512M

  • American Bureau of Shipping

Serie 512H

  • UL Listed: File No. E3125; Guide No. NLDX

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

CMPNTS-QR002
Technische Daten
CMPNTS-QR003
Technische Daten
CMPNTS-QR004
Technische Daten

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.