NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse

Unsere NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb bis 2250 A erhältlich.

NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank montierbar
  • 3-phasig und 1-phasig verfügbar

Serie 305/309

  • Wendestarter (Serie 305) und Direktstarter (Serie 309)
  • NEMA-Größen 0 bis 2
  • Nicht kombiniert mit NEMA-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • Verfügbar mit Metallgehäuse: Typ 1

Serie 505/509

  • Wendestarter (Serie 505) und Direktstarter (Serie 509)
  • NEMA-Größen 00 bis 9
  • Nicht kombiniert mit NEMA-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • In vertikaler Anordnung verfügbar mit Serie 505V in den Größen 0 bis 5
  • Verfügbar mit Metallgehäuse: Typ 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl sowie Typ 7 und 9, Gefahrenbereich

Mehrstufige Starter der Serie 520

  • NEMA-Größen 0 bis 7
  • Nicht kombiniert mit mehrstufigen NEMA-Schützen und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • In vertikaler Anordnung verfügbar in den Größen 0 bis 5
  • Verfügbar mit Metallgehäuse: Typ 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl sowie Typ 7 und 9, Gefahrenbereich

Zertifizierungen

Serien 305 und 309

  • c-UL-us Listed – File Nr. E3125, Guide Nr. NLDX, NLDX7

Serien 505, 509, 520

  • CSA-Zertifizierung – LR1234
  • UL Listed – File Nr. E3125; Guide Nr. NLDX
  • Explosionsgefährdeter Bereich:
    • UL Listed – File Nr. E10314
    • CSA-Zertifizierung – LR11924

Konformität mit Normen

  • ABS 4/15.115 – American Bureau of Shipping (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)
  • CE-Kennzeichen (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • EN/IEC 60947-4-1 (NUR Serien 505 und 509)
  • IEEE 45 (NUR Serie 505)
  • NEMA, EEMAC ICS 2 (Industriesteuerungssysteme)
  • UL 508
  • USCG 46 CFR 111.70 (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

CMPNTS-QR003
Technische Daten

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.