NEMA-Niederspannungsmotorstarter mit Handantrieb

NEMA-Startschalter für Motoren mit Handantrieb wurden für Motorstartinstallationen konzipiert. Die Schalter der Serie 600 bieten einen Überlastschutz für kleine einphasige AC/DC-Motoren. Die Schalter der Serien 609 und 609U wurden für Motorstartinstallationen entwickelt, bei denen keine dezentrale Drucktastensteuerung erforderlich ist. Die Schalter der Serien 609U und 609TU bieten einen Start mit voller Netzspannung, einen thermischen Überlastschutz und einen Unterspannungsschutz.

NEMA-Niederspannungsmotorstarter mit Handantrieb
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Zertifizierungen

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • CSA-Zulassung – Datei Nr. LR1234

Explosionsgefährdeter Bereich

  • UL Listed – Datei Nr. E10314
  • CSA-Zulassung – Datei Nr. LR11924

Serie 600

  • UL Listed – Produkte in geschlossener Ausführung – Datei Nr. E14841, Guide Nr. NLRV
  • UL Recognized – Produkte in offener Ausführung – Datei Nr. E14841, Guide Nr. NLRV2

Serie 609, 609U

  • cULus Listed – Datei Nr. E14841, Guide Nr. NLRV/NLRV7

Konformität mit Normen

  • ABS 4/5.115
  • CFR 111.70
  • CSA C22.2, Nr. 14 (nur Serie 600)
  • CSA C22.2, Nr. 14-05 (nur Serien 609 und 609U)
  • CSA C22.2, Nr. 25-1966 (nur Serien 609 und 609U)
  • CSA C22.2, Nr. 30-M1986 (nur Serien 609 und 609U)
  • EN 60947-4-1
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508
  • USCG 46

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.