IEC-Starter

Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.

Starter, IEC
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Kombinierte Motorsteuerungen mit cULus Listed-Zulassung Typ F, Typ-1- und Typ-2-Koordination

103S/107S

  • Bemessungsstrom 0,1 bis 90 A
  • Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
  • 2-Komponenten-Starter mit Motorschutz-Leistungsschalter und IEC-Schütz
  • Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
  • Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A

103T/107T

  • Bemessungsstrom von 0,1 bis 45 A
  • Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
  • 3-Komponenten-Starter mit Motorschutzschalter oder Sicherungshalterung, IEC-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
  • Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
  • Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A

190E/191E

  • Bemessungsstrom: 0,1 bis 43 A
  • Direktstarter (Serie 190E) und Wendestarter(Serie 191E)
  • 2-Komponenten-Starter mit Motorschutz-Leistungsschaltern und mit Miniatur-Schütz oder Standardschütz
  • Montage mit Schnappbefestigung auf (1) 35-mm-Hutschiene

190S/191S

  • Bemessungsstrom: 0,1 bis 43 A
  • Direktstarter (Serie 190S) und Wendestarter (Serie 191S)
  • 2-Komponenten-Starter mit Motorschutz-Leistungsschalter und mit Miniatur-Schütz oder Standardschütz
  • cULus Listed-Zulassung zur Steuerung und zum Schutz von Motorlasten
  • Montageoptionen: Schnappbefestigung auf (1) oder (2) 35-mm-Hutschienen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • MCS Star – Modulares Motorsteuerungssystem konfigurieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.