Kombinierte IEC-Starter

Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Die Starter haben einen Drehmechanismus und verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm). Komponenten nach IEC bieten ein kompakteres Befestigungsmaß und sind bis zu 250 HP (300 A) verfügbar.

Kombinierte Starter, IEC
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Compact with Motor Protection Circuit Breaker (103C/107C, 103H/107H)

  • Suitable for both indoor and outdoor applications
  • Compact size requires minimal installation space

Bulletins 103C/107C

  • Includes ranges of 1/8…10 Hp (0.1...16 A)
  • Provides plastic enclosure with ratings of IP66, Type 4/4X/12K
  • Offers vertical mounting of starter
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Bulletins 103H/107H

  • Includes ranges of 1/8…30 Hp (0.1...43 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP66, Type 3/4/12
  • Offers horizontal mounting of starter which allows space for mounting a control transformer
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Metal Enclosure (106-C, 112-C/113-C)

  • Includes ranges of 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP 42/66, Type 1/3/4/12
  • Offers horizontal mounting which allows space for mounting a control transformer

Bulletin 106-C/112-C offers short circuit protection up to 100 kA with fusible rotary disconnect

Bulletin 113-C offers short circuit protection up to 65 kA with molded case circuit breaker

 

Zusätzliche Informationen

  • Enhancements to Industrial Control Panels — We offer a wide range of packaged components, from high-availability standard enclosed motor starters to full customized industrial control panels. Watch Jeff Kilburn, Rockwell Automation, share some of the latest enhancements that include snap-together wiring technology and custom solutions to meet the unique challenges of OEMs and end users.
  • Our Industrial Automation and Control solutions help you build the most efficient industrial automation system to meet your needs.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • MCS Star – Modulares Motorsteuerungssystem konfigurieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.