IEC-Starter-Montagesysteme

Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (MCS – Modular Control System) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge. Für diese Montagelösungen sind werkseitig vormontierte Nicht-Wendestarter der Serie 103 und Wendestarter der Serie 107 verfügbar. Unsere Montagesysteme umfassen vorkonfigurierte Leistungsschalter-Module für die Versorgung und den Schutz eines Stromschienensystems.

Montagesysteme für IEC-Niederspannungsstarter der Serie 141A
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Kosteneinsparungen durch weniger Verdrahtung und kürzere Montagezeiten
  • Mehr Schaltschrankplatz durch effizientes Design
  • Hoher SCCR-Nennwert
  • Drei Montagemethoden
  • Verwendet MCS Star-Konfigurationssoftware

Zu den modularen Steuerungssystemkomponenten gehören:

  • Schütze: 100-K, C, D und G
  • Motorschutz-Leistungsschalter: 140G
  • Motorschutzschalter: 140M
  • Kompakt-Leistungsschalter: 140U
  • Elektronische Motorschutzrelais: 193E
  • Thermische Motorschutzrelais: 193-K, T1
  • Sicherheitsschütze und Hilfsschütze: 100S, 700S
  • Hilfsschütze: 700-CF, CFB, 700-K
  • Montagesystem: 141A

Produktauswahl

Nutzen Sie unseren Product Configuration Assistant für unser komplettes Produktangebot.

Zertifizierungen

  • CE
  • cULus

Konformität mit Normen

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN 60947
  • UL 508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • MCS Star – Modulares Motorsteuerungssystem konfigurieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.