STC-Softstarter

Der STC™-Softstarter der Serie 154 ist eine wirtschaftliche Softstartlösung für ein- bis dreiphasige asynchrone Käfigläufermotoren mit geringer PS-Leistung. Unsere Softstarter verringern die mechanische und elektrische Beanspruchung von Motorstromkreisen und -systemen durch Begrenzung der Startspannung. Das verhindert Überdreh- und Überstromzustände, die beim Schließen von Direktstromkreisen entstehen, so z. B. beim Schließen von Motorsteuerungsschützen.

STC-Softstarter der Serie 154
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Zuverlässige bewährte Technik mit Halbleiterleistungselementen
  • Einfache Inbetriebnahme, da nur zwei Einstellungen:
    • Anfangseinstellung für das Drehmoment (10 bis 80 %)
    • Rampendauer (0,5 bis 5 Sek.)
  • Ideal als Erweiterung für vorhandene Direktstarter
  • Energiesparfunktion
  • Reduzierung von Verschleiß an mechanischen Systemen
  • Optimal geeignet für folgende Anwendungen
    • Einfache Fördertechnik
    • Lüfter
    • Pumpen
    • Einphasige Anwendungen für das Anfahren mit reduzierter Spannung

Zusätzliche Informationen

Unsere Softstarter der Vorgängergeneration werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Unsere Softstarter der aktuellen Serie 154 sind ein ausgezeichneter Ersatz für das Vorgängerprodukt.

Zertifizierungen

  • RoHS
  • China RoHS
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.