SMC-3-Niederspannungs-Softstarter

Unsere SMC™-3-Softstarter sind mit einem Strombereich von 3 bis 480 A verfügbar. Sie bieten eine kompakte echte Dreiphasensteuerung in einem wirtschaftlichen Paket. Sie verfügen über Überlastschutz, einen integrierten Bypass sowie Motor- und Systemdiagnose.

SMC-3-Niederspannungs-Softstarter der Serie 150
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bereich von 3 bis 480 A
  • Bemessungsspannung: 200 bis 690 V AC, 50/60 Hz
  • Fünf Start- und Stoppmodi
  • Integrierter elektronischer Motorüberlastschutz
  • Hold-To-Test- und Push-To-Reset-Schalter
  • Einfache und sichere Einrichtung mit DIP-Schaltern
  • Integrierte SCR-Überbrückung/Laufschütz

Zusätzliche Informationen

  • Bei der Entscheidung, ob ein Softstarter oder ein Frequenzumrichter für eine bestimmte Anwendung verwendet werden sollte, kommt es vor allem auf die Anwendung an. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Softstartern und Frequenzumrichtern finden Sie in unserem Blog Warum sind Frequenzumrichter leichter einsetzbar als Softstarter?
  • Dieses Produkt ist für viele Anwendungen geeignet, darunter Verdichter, Kühler, Pumpen, Förderbänder und Brechanlagen.

Zertifizierungen

  • cULus Listed (offene Ausführung) (Datei Nr. E96956, Guide Nr. NMFT, NMFT7)
  • CSA-Zulassung (Datei Nr. LR1234)
  • CE-Kennzeichen (offener Typ) gemäß Niederspannungs- und EMV-Richtlinie
  • CCC-Zulassung
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2 Nr. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer SMC™-3-Softstarter-Produkte.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • MCS Star – Modulares Motorsteuerungssystem konfigurieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Firmware  – Firmware für Ihre SMC-Softstarter aus dem Product Compatibility and Download Center beziehen.
  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • SMC Estimation Wizard – Erweiterte Analyse des Geräts und des Systems.
  • SMC Thermal Wizard – Einfache thermische Analyse und Auswahl eines geeigneten SMC-Produkts für eine vorhandene Anwendung.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.