Mehrzweck-Gehäuse

Unsere Gehäusereihe der Serie 598 bietet Mehrzweck, Anschlusskasten und Ersatzgehäuse, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.

Mehrzweck-Gehäuse der Serie 598
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

Serie 598 – Mehrzweck-Gehäuse

  • Konzipiert zur Verwendung als Automatisierungsschaltschrank, elektrisches Steuergehäuse und Verteilerkasten in industriellen und herkömmlichen Anwendungen
  • UL-Typ 3R, 4, 4X, 12 und 13, regenfest, wasserdicht, korrosionsbeständig und staubdicht, Schutzklasse IP66
  • Ermöglicht Montage mithilfe von AB- oder DIN-Schiene
  • Mit Klemmenleisten für Schaltschrank- und Schienenmontage

Serie 598 – Anschlusskasten

  • Konzipiert zur Verwendung als Anschlusskasten, Verteilerkasten und kleiner Automatisierungsschaltschrank in industriellen und herkömmlichen Anwendungen
  • UL-Typ 3R, 4, 4X, 12 und 13, regenfest, wasserdicht, korrosionsbeständig und staubdicht, Schutzklasse IP66
  • Ermöglicht Montage mithilfe von AB- oder DIN-Schiene
  • Mit Klemmenleisten für Schaltschrank- und Schienenmontage

Serie 598 – NEMA-Ersatzgehäuse

  • Metallgehäuse konzipiert für eine Vielzahl von NEMA-Starterkonfigurationen
  • Enthält UL Typ 1, 3R, 4, 4X und 12
  • NEMA-Größen 1 bis 5

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed – Datei Nr. E54866, Guide Nr. NITW, NITW7

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • UL 508A

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • MCS Star – Modulares Motorsteuerungssystem konfigurieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.